(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:801-50-201-99
補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ トクシュチョウツガイ

補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ 801-50-201-99

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
175,962円
税込単価
193,558円

リフトアップタイプの補助手すり。【特長】・ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材料:
    ポリアミド(PA)
  • 直径(mm):
    33

型番

801-50-201-99 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

801-50-201-99 の仕様・寸法情報

商品情報

補助手すり 801-50-200型、801-50-201型 リフトアップタイプの仕様

(単位:mm)

補助手すり リフトアップタイプの使用例

補助手すり リフトアップタイプの使用例

補助手すり リフトアップタイプの寸法図

補助手すり リフトアップタイプの寸法図

品番カバーグリップ材料
801-50-200-99なしポリアミド(PA)ホワイト
801-50-200-13イエロー
801-50-200-33レッド
801-50-201-99ありホワイト
801-50-201-13イエロー
801-50-201-33レッド

使用上のご注意

・ コンクリート強度Fc=21N/mm2以上にアンカー固定してください。
・ 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この商品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
カバーグリップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

801-50-201-99

ホワイト
あり

1個

175,962( 193,558円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リフトアップタイプの補助手すり。
【特長】
・ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢。
・可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心。
・直径:33mm。
・カバーグリップ付きもあり。(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
【用途】
・浴室やトイレのバリアフリー化に最適。

カタログ

 

801-50-201-99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプの型番801-50-201-99のページです。
型番801-50-201-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ

補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ

    補助手すり 801-36型

    補助手すり 801-36型

      L字形補助手すり 801-22-100型

      L字形補助手すり 801-22-100型

        パイプ部品 ブラケット(止)

        パイプ部品 ブラケット(止)

          手すり用おたすけグリップ

          手すり用おたすけグリップ

            手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

            手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

              エンパイア手すり

              エンパイア手すり

                メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) シロクマ
                通常価格 158,200円 49,864円 80,395円 280円 483円 12,516円 26,585円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   4日目   6日目   11日目  
                パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ 手摺・パイプ
                材料 ポリアミド(PA) ポリアミド(PA) ポリアミド(PA) - - - -
                直径(mm) 33 33 33 - - - -

                補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                801-50-200-33
                801-50-200-99
                801-50-201-33
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カバーグリップ

                158,200円

                ( 174,020円 )
                1個 あり

                3日目

                レッドなし

                158,200円

                ( 174,020円 )
                1個 あり

                3日目

                ホワイトなし

                175,962円

                ( 193,558円 )
                1個 あり

                3日目

                レッドあり

                手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました