(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:801-36-130-99
補助手すり 801-36型 ホジョテスリ 801-36ガタ

補助手すり 801-36型 801-36-130-99

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,864円
税込単価
54,850円

ポリアミド製の補助手すり。【特長】・ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っ...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材料:
    ポリアミド(PA)
  • 直径(mm):
    33

型番

801-36-130-99 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

801-36-130-99 の仕様・寸法情報

商品情報

補助手すり 801-36型の仕様

(単位:mm)

補助手すり 801-36型の外観

補助手すり 801-36型の外観

補助手すり 801-36型の寸法図

補助手すり 801-36型の寸法図

品番材料W
801-36-130-99ポリアミド(PA)ホワイト600
801-36-130-13イエロー
801-36-130-33レッド
801-36-140-99ホワイト900
801-36-140-13イエロー
801-36-140-33レッド

使用上のご注意

・ コンクリート強度Fc=21N/mm2以上にアンカー固定してください。
・ 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この商品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

801-36-130-99

ホワイト
600

1個

49,864( 54,850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリアミド製の補助手すり。
【特長】
・ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢。
・直径:33mm。
【用途】
・浴室やトイレのバリアフリー化に最適。

カタログ

801-36-130-99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助手すり 801-36型の型番801-36-130-99のページです。
型番801-36-130-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助手すり 801-36型

補助手すり 801-36型

    補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ

    補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ

      窓手摺(内部用) SK-6088A型

      窓手摺(内部用) SK-6088A型

        L字形補助手すり 801-22-100型

        L字形補助手すり 801-22-100型

          バリアフリー手摺(跳ね上げ型) SK-288SN・SK-288SN-RJ

          バリアフリー手摺(跳ね上げ型) SK-288SN・SK-288SN-RJ

            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) スガツネ工業 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
            通常価格 49,864円 158,200円 5,273円 80,395円 123,346円
            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目   14日目  
            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
            材料 ポリアミド(PA) ポリアミド(PA) - ポリアミド(PA) -
            直径(mm) 33 33 - 33 -

            補助手すり 801-36型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            801-36-130-33
            801-36-140-33
            801-36-140-99
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            長さ
            (mm)

            49,864円

            ( 54,850円 )
            1個 あり

            3日目

            レッド600

            59,040円

            ( 64,944円 )
            1個 あり

            3日目

            レッド900

            59,040円

            ( 64,944円 )
            1個 あり

            3日目

            ホワイト900

            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました