(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTF-8M
パイタンフレーム チェーンボルト ターンバックル

パイタンフレーム PTF-8M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】左右いろいろなアタッチメントが取付け可能です。ネジ径:M5〜M24

詳細情報を確認する

型番

PTF-8M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PTF-8M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パイタンフレーム 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

ミリネジ

パイタンフレーム 規格表01

インチネジ

パイタンフレーム 規格表02

使用例

バイタンフレームを使った組み合わせ例

パイタンフレーム 使用例01
パイタンフレーム 使用例02
パイタンフレーム 使用例03
パイタンフレーム 使用例04
パイタンフレーム 使用例05
パイタンフレーム 使用例06
パイタンフレーム 使用例07
パイタンフレーム 使用例08
パイタンフレーム 使用例09
パイタンフレーム 使用例10

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 d(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 D(mm)
寸法 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTF-8M

M8
5.3
15
13.6
105

1個

2,600( 2,860円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
左右いろいろなアタッチメントが取付け可能です。
ネジ径:M5〜M24

カタログ

 

Loading...

PTF-8Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイタンフレームの型番PTF-8Mのページです。
型番PTF-8Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイタンフレーム

パイタンフレーム

    コーナー滑車

    コーナー滑車

      リングキャッチ(レギュラータイプ)

      リングキャッチ(レギュラータイプ)

        小型ナスカン

        小型ナスカン

          プーリーリンク

          プーリーリンク

            メーカー フジワラ フジワラ フジワラ 和気産業 フジワラ
            通常価格 1,659円 6,477円 1,909円 128円 798円
            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 ターンバックル 滑車・スライダー リングキャッチ スイベル・スナップ 滑車・スライダー
            材質 SUS316 - SUS304 - -

            パイタンフレームのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PTF-10M
            PTF-12M
            PTF-14M
            PTF-16M
            PTF-16W
            PTF-20M
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ネジ径 寸法 d
            (mm)
            寸法 L1
            (mm)
            寸法 D
            (mm)
            寸法 L
            (mm)

            3,014円

            ( 3,315円 )
            1個 あり

            3日目

            M105.31617.5125

            3,989円

            ( 4,388円 )
            1個 あり

            3日目

            M126.32020.2150

            4,746円

            ( 5,221円 )
            1個 あり

            4日目

            M147.32822165

            7,296円

            ( 8,026円 )
            1個 あり

            4日目

            M168.23027190

            6,676円

            ( 7,344円 )
            1個 あり

            4日目

            5/88.23027190

            16,264円

            ( 17,890円 )
            1個 あり

            4日目

            M2010.23034210

            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました