(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTB-6J
パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付) チェーンボルト ターンバックル

パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付) PTB-6J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,394円
税込単価
2,633円

【特長】・右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行え...

詳細情報を確認する

型番

PTB-6J 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PTB-6J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付) 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付) 規格表01

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 d(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 L(mm)
寸法 A(mm)
使用荷重
寸法 S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTB-6J

W-1/4
8
145
80
100
10
120kgf
10

1個

2,394( 2,633円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。

カタログ

 

Loading...

PTB-6Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付)の型番PTB-6Jのページです。
型番PTB-6Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付)

パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付)

    パイプターンバックル (ジョウ)(戻り止めナット付)

    パイプターンバックル (ジョウ)(戻り止めナット付)

      ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)

      ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)

        パイプターンバックル(オーフ)

        パイプターンバックル(オーフ)

          ステンレス パイプターンバックル J&J

          ステンレス パイプターンバックル J&J

            ステンレス パイプターンバックルA&A

            ステンレス パイプターンバックルA&A

              ロングアイボルトA型

              ロングアイボルトA型

                つばなしロングアイボルト

                つばなしロングアイボルト

                  枠式ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)

                  枠式ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)

                    パイプターンバックル(フック SUS304)

                    パイプターンバックル(フック SUS304)

                      ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)

                      ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)

                        型打式ターンバックル(ジョウ)

                        型打式ターンバックル(ジョウ)

                          ステンレス パイプターンバックル(アイ&アイ)

                          ステンレス パイプターンバックル(アイ&アイ)

                            メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所
                            通常価格 2,095円 2,664円 2,311円 1,511円 2,080円 1,854円 725円 1,114円 1,759円 1,424円 2,108円 2,803円 3,781円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   7日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル - - ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル
                            材質 SUS304 SUS316 SUS316 SUS304 - - - - SUS304 SUS304 - -

                            パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTB-12J
                            PTB-16J
                            PTB-5J
                            PTB-8J
                            PTB-9J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 寸法 d
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            寸法 L
                            (mm)
                            寸法 A
                            (mm)
                            使用荷重 寸法 S
                            (mm)

                            9,478円

                            ( 10,426円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W-1/21228314520018500kgf15

                            15,042円

                            ( 16,546円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W-5/81435519025025800kgf22

                            2,095円

                            ( 2,305円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W-3/166120668010100kgf9.5

                            4,787円

                            ( 5,266円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W-5/161018810012913250kgf12

                            6,313円

                            ( 6,944円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W-3/81223012315718300kgf15

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました