(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 沈シャックル(共ピン)

鉄 沈シャックル(共ピン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
522円 ~ 3,673円
税込価格
574円 ~ 4,040円

【特長】・ねじシャックルのピンの 出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 B(mm)
表面処理
寸法 L1(mm)
寸法 D(mm)
使用荷重
寸法 t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
ユニクロメッキ
31
15
2.254kN
8

1個

522( 574円 )

4日目

18
ユニクロメッキ
36
17
2.94kN
9

1個

543( 597円 )

4日目

24
ユニクロメッキ
48
23
4.9kN
12

1個

623( 685円 )

4日目

32
ユニクロメッキ
60
32
7.84kN
16

1個

1,345( 1,480円 )

4日目

38
ユニクロメッキ
75
38
9.8kN
19

1個

1,860( 2,046円 )

4日目

44
ユニクロメッキ
86
44
14.7kN
22

1個

2,550( 2,805円 )

4日目

50
ユニクロメッキ
98
50
19.6kN
25

1個

3,673( 4,040円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじシャックルのピンの 出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 沈シャックル(共ピン)

鉄 沈シャックル(共ピン)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

      鉄 JIS規格シャックル(SB型)

      鉄 JIS規格シャックル(SB型)

        鉄 JIS規格シャックル(BC型)

        鉄 JIS規格シャックル(BC型)

          ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

          ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

            鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

            鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

              鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

              鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

                メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ SUNCO SUNCO SUNCO
                通常価格 522円 4,122円 2,270円 6,043円 1,654円 133円 5,466円
                通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                種類 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                材質 鉄・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 - - -

                鉄 沈シャックル(共ピン)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました