(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 JIS規格シャックル(SC型)

鉄 JIS規格シャックル(SC型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,122円
税込単価
4,534円

【特長】・JIS規格シャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

TSC-24(ユニクロ) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鉄 JIS規格シャックル(SC型) 外形図

規格表

鉄 JIS規格シャックル(SC型) 規格表

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 B(mm)
寸法 t・d(mm)
表面処理
寸法 L1(mm)
寸法 D(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-24(ユニクロ)

M30
39
24
ユニクロメッキ
96
62
35.28kN

1個

4,122( 4,534円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

 

Loading...

TSC-24(ユニクロ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 JIS規格シャックル(SC型)の型番TSC-24(ユニクロ)のページです。
型番TSC-24(ユニクロ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 JIS規格シャックル(SC型)

鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    鉄 JIS規格シャックル(BC型)

      鉄 JIS規格シャックル(SB型)

      鉄 JIS規格シャックル(SB型)

        JIS規格シャックル (BC型)

        JIS規格シャックル (BC型)

          JIS規格シャックル (BB型)

          JIS規格シャックル (BB型)

            JIS規格シャックル (BD型)

            JIS規格シャックル (BD型)

              JIS規格シャックル(SB型)

              JIS規格シャックル(SB型)

                鉄 JIS規格シャックル(SD型)

                鉄 JIS規格シャックル(SD型)

                  JIS規格シャックル(SC型)

                  JIS規格シャックル(SC型)

                    JIS規格シャックル(SD型)

                    JIS規格シャックル(SD型)

                      SBMシャックル

                      SBMシャックル

                        ステンレス SBMシャックル

                        ステンレス SBMシャックル

                          ステンレス JIS型シャックル

                          ステンレス JIS型シャックル

                            メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 4,122円 6,043円 2,270円 6,185円 10,567円 7,976円 4,490円 4,745円 3,035円 8,591円 1,990円 1,629円 3,161円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            種類 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 鉄・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 SUS304・鍛造製 SUS304・鍛造製 SUS304・鍛造製 SUS304・鍛造 鉄・鍛造 SUS304・鍛造 SUS304・鍛造 SUS304 - -

                            鉄 JIS規格シャックル(SC型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            当社で製作している製品に対して簡易的な強度試験が必要となり、試験機に組込み、部品として使用しています。サイズ、強度的に仕様に合ったこのシャックル(SC型)を、納期が早いミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました