(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,270円
税込単価
2,497円

【特長】・JIS規格シャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

TSB-12(ユニクロ) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鉄 JIS規格シャックル(SB型) 外形図

規格表

鉄 JIS規格シャックル(SB型) 規格表

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 B(mm)
寸法 t・d(mm)
表面処理
寸法 L1(mm)
寸法 D(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-12(ユニクロ)

M14
20
12
ユニクロメッキ
48
32
8.82kN

1個

2,270( 2,497円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

 

Loading...

TSB-12(ユニクロ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 JIS規格シャックル(SB型)の型番TSB-12(ユニクロ)のページです。
型番TSB-12(ユニクロ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

      鉄 沈シャックル(共ピン)

      鉄 沈シャックル(共ピン)

        鉄 JIS規格シャックル(BC型)

        鉄 JIS規格シャックル(BC型)

          JIS規格シャックル (BB型)

          JIS規格シャックル (BB型)

            プーリーリンク

            プーリーリンク

              鉄 JIS規格シャックル(SD型)

              鉄 JIS規格シャックル(SD型)

                SBMシャックル

                SBMシャックル

                  鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

                  鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

                    鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

                    鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

                      ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

                      ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

                        消防ホース掛け HGシリーズ

                        消防ホース掛け HGシリーズ

                          メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ SUNCO SUNCO SUNCO フジワラ
                          通常価格 2,270円 4,122円 522円 6,043円 10,567円 798円 4,745円 1,990円 133円 5,466円 1,654円 51,041円
                          通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  
                          種類 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル 滑車・スライダー シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル フック
                          材質 鉄・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 SUS304・鍛造製 - 鉄・鍛造 SUS304 - - - SUS304

                          鉄 JIS規格シャックル(SB型)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          設備の治具に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                          同じJIS規格の商品で比較をして、強度などを考慮してこの商品を選定しました。設備の治具に使用しています。設計なので、選定だけして実際に使用はしておりませんが、現場の作業者より特に意見はないので問題はないと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました