(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,043円
税込単価
6,647円

【特長】・JIS規格シャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

TBC-24(ユニクロ) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鉄 JIS規格シャックル(BC型) 外形図

規格表

鉄 JIS規格シャックル(BC型) 規格表

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 d(mm)
寸法 B(mm)
表面処理
寸法 L1(mm)
寸法 D(mm)
使用荷重
寸法 t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBC-24(ユニクロ)

M30
28
39
ユニクロメッキ
126
62
35.28kN
24

1個

6,043( 6,647円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

 

Loading...

TBC-24(ユニクロ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 JIS規格シャックル(BC型)の型番TBC-24(ユニクロ)のページです。
型番TBC-24(ユニクロ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

      鉄 JIS規格シャックル(SB型)

      鉄 JIS規格シャックル(SB型)

        鉄 沈シャックル(共ピン)

        鉄 沈シャックル(共ピン)

          ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

          ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

            ステンレス Sカン

            ステンレス Sカン

              プーリーリンク

              プーリーリンク

                鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

                鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

                  鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

                  鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

                    鉄 JIS規格シャックル(SD型)

                    鉄 JIS規格シャックル(SD型)

                      メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ SUNCO 水本機械製作所 フジワラ SUNCO SUNCO フジワラ
                      通常価格 6,043円 4,122円 2,270円 522円 1,654円 30円 798円 5,466円 133円 4,745円
                      通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                      種類 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル Sカン 滑車・スライダー シャックル シャックル シャックル
                      材質 鉄・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 - - - - - 鉄・鍛造

                      鉄 JIS規格シャックル(BC型)のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      スリリング時に使用しています
                      評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                      社内で使用する実験装置の場所を換えたり、姿勢を換えたりするときに使用しています。架台部にアイボルトを取付けて、このシャックルを使っています。BC型にしたのは、スリリングを2本掛けするためです。ミスミですと選定、検索がし易いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました