(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑車(シーブ)

通常価格(税別)
7,153円 ~ 9,600円
税込価格
7,868円 ~ 10,560円

【用途】・大型の開閉式テント等の使用のか、工場内設備、けん垂幕などに用いられて...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
寸法 B(mm)
車径(mm)
寸法 D(mm)
寸法 A(mm)
使用軸受
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS303
12.8
50
40
50
SS#626ZZ

1個

8,583( 9,441円 )

6日目

SUS303
15
60
48
60
SS#608ZZ

1個

9,600( 10,560円 )

6日目

SUS303
12.5
50
44.5
50
SS608ZZ

1個

7,153( 7,868円 )

6日目

MCナイロン
25
75
59
75
#6202ZZ

1個

8,376( 9,214円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・大型の開閉式テント等の使用のか、工場内設備、けん垂幕などに用いられています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑車(シーブ)

滑車(シーブ)

    溶接用ブロック

    溶接用ブロック

      サンマブロック (ステンレスシーブ)

      サンマブロック (ステンレスシーブ)

        ステンリングキャッチ(SUS304)

        ステンリングキャッチ(SUS304)

          オープンパッドアイ

          オープンパッドアイ

            ステン セイフティーフック

            ステン セイフティーフック

              消防ホース掛け HGシリーズ

              消防ホース掛け HGシリーズ

                スプリングフック

                スプリングフック

                  ステンレス O型フック

                  ステンレス O型フック

                    メーカー フジワラ フジワラ フジワラ アイアイ 和気産業 八幡ねじ フジワラ アイアイ 水本機械製作所
                    通常価格 7,153円 6,153円 8,046円 1,331円 821円 678円 51,041円 146円 393円
                    通常出荷日 6日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    種類 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック フック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック

                    滑車(シーブ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました