(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS規格シャックル(SB型)

JIS規格シャックル(SB型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,490円 ~ 32,918円  特別価格 
税込価格
4,939円 ~ 36,210円  特別価格 

【特長】・JIS規格シャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただ...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

JIS規格シャックル(SB型) 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • 鍛造製
  • 国産品

規格表

単位:mm
型番t・dBDL1d1ピン径ネジ径Weight
(kg)
使用荷重
(tf)(kN)
SB- 6611172498M 80.050.20(1.96)
SB- 881421321110M100.090.35(3.43)
SB-10101725401312M12(0.30)0.60(5.88)
SB-12122032481615M14(0.35)0.90(8.82)
SB-14142436561817M16(0.50)1.20(11.76)
SB-16162640642019M18(0.65)1.50(14.70)
SB-18182945722221M20(0.90)2.00(19.60)
SB-20203150802524M241.302.50(24.50)
SB-22223455882726M241.903.00(29.40)
SB-24243962963130M302.553.60(35.28)

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 d(mm)
寸法 B(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 D(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
6
11
24
17
1.96kN

1個

5,209( 5,730円 )

3日目

M10
8
14
32
21
3.43kN

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
10
17
40
25
5.88kN

1個

7,228( 7,951円 )

5日目

M14
12
20
48
32
8.82kN

1個

8,795( 9,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M16
14
24
56
36
11.76kN

1個

10,227( 11,250円 )

3日目

M18
16
26
64
40
14.7kN

1個

11,185( 12,304円 )

4日目

M20
18
29
72
45
19.6kN

1個

13,758( 15,134円 )

4日目

M24
20
31
80
50
24.5kN

1個

16,586円

15,904

( 17,494円 )

4日目

M24
22
34
88
55
29.4kN

1個

20,588円

19,505

( 21,456円 )

4日目

M30
24
39
96
62
35.28kN

1個

32,918円

29,626

( 32,589円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS規格シャックル(SB型)

JIS規格シャックル(SB型)

    JIS規格シャックル (BB型)

    JIS規格シャックル (BB型)

      JIS規格シャックル (BC型)

      JIS規格シャックル (BC型)

        鉄 JIS規格シャックル(SB型)

        鉄 JIS規格シャックル(SB型)

          JIS規格シャックル(SD型)

          JIS規格シャックル(SD型)

            JIS規格シャックル (BD型)

            JIS規格シャックル (BD型)

              鉄 JIS規格シャックル(BC型)

              鉄 JIS規格シャックル(BC型)

                JIS規格シャックル(SC型)

                JIS規格シャックル(SC型)

                  鉄 JIS規格シャックル(SC型)

                  鉄 JIS規格シャックル(SC型)

                    鉄 JIS規格シャックル(SD型)

                    鉄 JIS規格シャックル(SD型)

                      SBMシャックル

                      SBMシャックル

                        ロング沈みシャックル

                        ロング沈みシャックル

                          大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32

                          大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32

                            メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ 大洋製器工業
                            通常価格 4,490円 10,567円 6,185円 2,270円 8,591円 7,976円 6,043円 3,035円 4,122円 4,745円 1,990円 783円 8,658円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目   3日目   1日目  
                            種類 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル -
                            材質 SUS304・鍛造 SUS304・鍛造製 SUS304・鍛造製 鉄・鍛造 SUS304・鍛造 SUS304・鍛造製 鉄・鍛造 SUS304・鍛造 鉄・鍛造 鉄・鍛造 SUS304 SUS304 -

                            JIS規格シャックル(SB型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました