(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ等辺アングル【2~4個入り】

通常価格(税別)
2,575円 ~ 21,271円
税込価格
2,833円 ~ 23,398円

一般的に使用頻度の高い汎用形材のアルミ製L型アングル。【特長】・アルミ素材を使...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6063
  • 材質:
    A6063S-T5

(i)ご注意

  • 特注加工はお受けすることができません。ご了承ください。

型番

未確定30件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

使用頻度の高いアルミを使った、金属L型アングル

アルミ素材の等辺アングル

アルミ素材の等辺アングル

開発秘話

 

当初は汎用材は生地材しか在庫販売されていませんでしたが、アルミ材が世の中に普及していく中で耐食性を有したアルマイト品の在庫販売を開始したのが始まりです。即納態勢を整え、JUST IN TIMEでお客様に商品をご提供できるよう日々努めております。

型番リスト

型番
表面処理
厚さt(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
全長(mm)
表面処理(詳細)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白アルマイト
1.5
30
30
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396002909

1パック

4個入り

4,582( 5,040円 )

5日目

白アルマイト
2
20
20
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396002817

1パック

4個入り

4,427( 4,870円 )

5日目

白アルマイト
2
50
50
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396003036

1パック

4個入り

9,965( 10,962円 )

5日目

白アルマイト
2
60
60
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396003081

1パック

4個入り

8,893( 9,782円 )

5日目

白アルマイト
2.2
70
70
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396003104

1パック

4個入り

10,638( 11,702円 )

5日目

白アルマイト
2.3
80
80
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396003128

1パック

4個入り

12,700( 13,970円 )

5日目

白アルマイト
3
20
20
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396002824

1パック

4個入り

5,735( 6,309円 )

5日目

白アルマイト
3
30
30
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396002923

1パック

4個入り

8,800( 9,680円 )

5日目

白アルマイト
3
40
40
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396002985

1パック

4個入り

8,175( 8,993円 )

5日目

白アルマイト
3
50
50
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396003043

1パック

4個入り

10,238( 11,262円 )

5日目

白アルマイト
4
40
40
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396002992

1パック

4個入り

12,257( 13,483円 )

5日目

白アルマイト
4
50
50
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396003050

1パック

4個入り

12,624( 13,886円 )

5日目

白アルマイト
5
30
30
1000
B2アルマイト
シルバー
4549396002930

1パック

4個入り

11,071( 12,178円 )

5日目

白アルマイト
1.5
19
19
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001421

1パック

2個入り

2,575( 2,833円 )

5日目

白アルマイト
1.5
45
45
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001643

1パック

2個入り

6,003( 6,603円 )

5日目

着色アルマイト
2
20
20
2000
Y8MT
ブラック
4549396001919

1パック

2個入り

4,185( 4,604円 )

5日目

白アルマイト
2
30
30
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001544

1パック

2個入り

5,498( 6,048円 )

5日目

白アルマイト
2
40
40
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001605

1パック

2個入り

7,036( 7,740円 )

5日目

白アルマイト
2
50
50
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001667

1パック

2個入り

9,284( 10,212円 )

5日目

白アルマイト
2
60
60
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001711

1パック

2個入り

8,173( 8,990円 )

5日目

白アルマイト
2.2
70
70
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001735

1パック

2個入り

11,257( 12,383円 )

5日目

白アルマイト
2.3
80
80
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001759

1パック

2個入り

11,094( 12,203円 )

5日目

白アルマイト
3
30
30
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001551

1パック

2個入り

8,127( 8,940円 )

5日目

着色アルマイト
3
50
50
2000
Y3MT
ブロンズ
4549396001872

1パック

2個入り

9,788( 10,767円 )

5日目

白アルマイト
4
40
40
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001629

1パック

2個入り

9,888( 10,877円 )

5日目

白アルマイト
4
50
50
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001681

1パック

2個入り

13,333( 14,666円 )

5日目

白アルマイト
5
30
30
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001568

1パック

2個入り

8,412( 9,253円 )

5日目

白アルマイト
5
40
40
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001636

1パック

2個入り

13,000( 14,300円 )

5日目

白アルマイト
5
50
50
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001698

1パック

2個入り

14,494( 15,943円 )

5日目

白アルマイト
5
60
60
2000
B2アルマイト
シルバー
4549396001728

1パック

2個入り

21,271( 23,398円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的に使用頻度の高い汎用形材のアルミ製L型アングル。
【特長】
・アルミ素材を使用することで、加工性に優れ、穴あけや切断作業が比較的簡単。
・押出に適し汎用性に優れた合金。
・抗菌アルマイト処理を施したことによる優れた耐食性。
【用途】
・建材用、手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品など、幅広く利用可能。

(i)ご注意

  • 特注加工はお受けすることができません。ご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ等辺アングル

アルミ等辺アングル

    アルミ不等辺アングル

    アルミ不等辺アングル

      アルミ 不等辺アングル(アルミブロンズ仕上げ) MAシリーズ

      アルミ 不等辺アングル(アルミブロンズ仕上げ) MAシリーズ

        アルミ黒アルマイト(等辺アングル)

        アルミ黒アルマイト(等辺アングル)

          アルミ 等辺アングル

          アルミ 等辺アングル

            アルミ 不等辺アングル

            アルミ 不等辺アングル

              アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

              アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

                スチール アングル(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

                スチール アングル(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

                  L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

                  L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

                    L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ

                    L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ

                      ステンレス アングルSUS304

                      ステンレス アングルSUS304

                        NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

                        NOMIZU JIS-304 HOTアングル 5×40×40×1980

                          NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980

                          NOMIZU JIS-304 HOTアングル 3×30×30×1980

                            メーカー 安田 安田 杉田エース 杉田エース ミスミ ミスミ ミスミ 野水鋼業 野水鋼業
                            通常価格 2,575円 2,298円 4,710円 1,154円 785円 1,190円 - 2,868円 - - 2,783円 25,207円 11,546円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   1日目~   7日目   5日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   4日目   1日目   4日目  
                            材質 A6063 A6063 A6063 A6063 アルミ アルミ A6063 SS400 - - SUS304 SUS304 SUS304
                            材質 A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - - - - - - -

                            アルミ等辺アングルのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            材料置き場の仕切り等
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                            簡易的な材料置き場の仕切り、当て止め等に使用しています。
                            価格が安いので今後も使っていきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソーガイド
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/12
                            安価でサイズの種類が豊富。品質も安定しており使いやすい。ただし、厚みのないアングルの強度は期待できない。その点は価格相応。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内の治具製作など
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/01
                            色々なサイズがあって使い易いです。
                            作業場の関係で2mは持て余す事があるのですが、1m品もあるのが良いです。
                            ただ1mだと4本になってしまうので、本当に少量だけ欲しい時は他も探します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具製作用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/18
                            いろいろなサイズがあり、希望通りのものが簡単につくれるのでとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の測定治具作成に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/28
                            アルミ素材であるため、耐食性に優れている点と加工がしやすい点で、自社製品の測定治具として加工使用しています。本商品は、mm単位での長さ指定で購入が可能であるため利便性が良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 自分で加工できますか?
                            A
                            金ノコ等で切ることができます。ステンレスや鉄に比べ軟らかいので、比較的簡単に切断できます。また、インパクト等で簡単に穴あけ皿穴などをあけることも可能です。

                            金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました