(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:カクパイプ-1M-1.5-10-20MM-シルバー
アルミ不等辺角パイプ【2~4個入り】 アルミフトウヘンカクパイプ

通常単価(税別)
4,323円
税込単価
4,755円

一般的に使用頻度の高い汎用形材のアルミ製不等辺角パイプ。【特長】・アルミ素材を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

カクパイプ-1M-1.5-10-20MM-シルバー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カクパイプ-1M-1.5-10-20MM-シルバー の仕様・寸法情報

商品情報

使用頻度の高いアルミを使った、不等辺金属角パイプ

アルミ素材の不等辺角パイプ

アルミ素材の不等辺角パイプ

開発秘話

 

当初は汎用材は生地材しか在庫販売されていませんでしたが、アルミ材が世の中に普及していく中で耐食性を有したアルマイト品の在庫販売を開始したのが始まりです。即納態勢を整え、JUST IN TIMEでお客様に商品をご提供できるよう日々努めております。

型番リスト

型番
幅 A(mm)
高さ B(mm)
長さ L(mm)
表面処理
肉厚 t(mm)
表面処理 詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

カクパイプ-1M-1.5-10-20MM-シルバー

20
10
1000
B2アルマイト(白アルマイト)
1.5
シルバー
-
4549396006273

1パック

4個入り

4,323( 4,755円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的に使用頻度の高い汎用形材のアルミ製不等辺角パイプ。
【特長】
・アルミ素材を使用することで、加工性に優れ、穴あけや切断作業が比較的簡単。
・押出に適し汎用性に優れた合金。
・抗菌アルマイト処理を施したことによる優れた耐食性。
【用途】
・建材用、手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品など、幅広く利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

カクパイプ-1M-1.5-10-20MM-シルバーで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ不等辺角パイプの型番カクパイプ-1M-1.5-10-20MM-シルバーのページです。
型番カクパイプ-1M-1.5-10-20MM-シルバーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ不等辺角パイプ

アルミ不等辺角パイプ

    一般形材 アルミ等辺角パイプ

    一般形材 アルミ等辺角パイプ

      アルミ 等辺角パイプ

      アルミ 等辺角パイプ

        アルミ 不等辺角パイプ

        アルミ 不等辺角パイプ

          A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

          A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

            A6063 角パイプ(WEB掲載品)

            A6063 角パイプ(WEB掲載品)

              STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

              STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

                20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

                20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

                  STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                  STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                    SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                    SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                      SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                      SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

                        SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                        SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                          SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                          SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

                            メーカー 安田 安田 杉田エース 杉田エース ミスミ ミスミ ミスミ エスコ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,323円 1,929円 1,720円 2,390円 - - - 1,770円 - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目~   3日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ
                            材質 A6063 A6063 A6063 A6063 A6063 A6063 STKR400 アルミ合金 STKR400 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            製造方法 押出し 押出し 押出し 押出し 押出し 押出し 溶接 - 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接
                            仕上加工 なし なし なし なし なし なし なし - なし バフ研磨 バフ研磨 ヘアライン研磨 ヘアライン研磨

                            アルミ不等辺角パイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            実験器具の製作に
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/25
                            サイズも豊富でとてもよい。欲を言うなら、もうワンサイズ小さい不等辺角パイプがあるとよかった。フラットバー、角棒などで代用すると重くなる、中に配線等できなくなる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            波板押さえ材に活用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/25
                            品揃えが多いので大変重宝しています。送料無料で購入できたので大満足です。これからもドンドン利用させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の自作
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/12
                            ほしい寸法が他にはなく、とても助かりました。
                            寸法通りで問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 自分で加工できますか?
                            A
                            金ノコ等で切ることができます。ステンレスや鉄に比べ軟らかいので、比較的簡単に切断できます。また、インパクト等で簡単に穴あけ皿穴などをあけることも可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            カクパイプ-1M-1.3-25-30MM-シルバー
                            カクパイプ-1M-1.5-15-25MM-シルバー
                            カクパイプ-1M-2.0-10-40MM-シルバー
                            カクパイプ-1M-2.0-20-40MM-シルバー
                            カクパイプ-1M-2.0-25-40MM-シルバー
                            カクパイプ-1M-2.0-30-40MM-シルバー
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅 A
                            (mm)
                            高さ B
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            表面処理 肉厚 t
                            (mm)
                            表面処理 詳細 JANコード

                            6,861円

                            ( 7,547円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            5日目

                            30251000B2アルマイト(白アルマイト)1.3シルバー-4549396006389

                            5,425円

                            ( 5,968円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            5日目

                            25151000B2アルマイト(白アルマイト)1.5シルバー-4549396006334

                            8,989円

                            ( 9,888円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            5日目

                            40101000B2アルマイト(白アルマイト)2シルバー-4549396006297

                            9,071円

                            ( 9,978円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            5日目

                            40201000B2アルマイト(白アルマイト)2シルバー-4549396006372

                            9,800円

                            ( 10,780円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            5日目

                            40251000B2アルマイト(白アルマイト)2シルバー-4549396006396

                            9,907円

                            ( 10,898円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            5日目

                            40301000B2アルマイト(白アルマイト)2シルバー-4549396006426

                            金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました