(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1M-2.0-40-30MM-シルバー
アルミT型バー【4個入り】 アルミTガタバー

通常単価(税別)
8,031円
税込単価
8,834円

【特長】一般的に使用頻度の高いアルミ素材

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バー
  • 材質:
    A6063
  • 表面処理:
    B2アルマイト
  • 材質:
    A6063S-T5
  • 色:
    シルバー

型番

1M-2.0-40-30MM-シルバー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1M-2.0-40-30MM-シルバー の仕様・寸法情報

商品情報

アルミT型バー:関連画像

型番リスト

型番
厚さt(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1M-2.0-40-30MM-シルバー

2.0
40
30
1000
4549396009700

1パック

4個入り

8,031( 8,834円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
一般的に使用頻度の高いアルミ素材

カタログ

1M-2.0-40-30MM-シルバーで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミT型バーの型番1M-2.0-40-30MM-シルバーのページです。
型番1M-2.0-40-30MM-シルバーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミT型バー

アルミT型バー

    凸型ブロック

    凸型ブロック

      アルミフラットバー

      アルミフラットバー

        一般形材 アルミ等辺角パイプ

        一般形材 アルミ等辺角パイプ

          アルミ不等辺角パイプ

          アルミ不等辺角パイプ

            机上台 幅390mm 黒

            机上台 幅390mm 黒

              ホットすのこ

              ホットすのこ

                アルミC型チャンネル

                アルミC型チャンネル

                  棚受 IT16220-010 角度調整機能付

                  棚受 IT16220-010 角度調整機能付

                    2口IHクッキングヒーター用スタンド

                    2口IHクッキングヒーター用スタンド

                      メーカー 安田 ミスミ 安田 安田 安田 LIHIT LAB リス興業 安田 スガツネ工業 アイリスオーヤマ
                      通常価格 2,688円 - 2,290円 1,929円 4,323円 2,659円 5,885円 4,876円 7,063円 2,894円
                      通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目  
                      商品タイプ バー ブロックタイプ - - - - - - - -
                      材質 A6063 - - - - - - - - -
                      表面処理 B2アルマイト - - - - - - - - -
                      材質 A6063S-T5 - - - - - - - - -
                      シルバー - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1M-1.6-17-11.5MM-シルバー
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      厚さt
                      (mm)
                      寸法A
                      (mm)
                      寸法B
                      (mm)
                      全長
                      (mm)
                      JANコード

                      2,688円

                      ( 2,957円 )

                      4個入り

                      1パック -

                      5日目

                      1.61711.510004549396009670

                      金属凸型ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました