(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミC型チャンネル【2~4個入り】

アルミC型チャンネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,876円 ~ 23,188円  特別価格 
税込価格
5,364円 ~ 25,507円  特別価格 

一般的に使用頻度の高い汎用性金属C型鋼。【特長】・押出に適し汎用性に優れた合金...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6063
  • 商品タイプ:
    Rなし
  • 材質:
    A6063S-T5
  • 表面処理:
    B2アルマイト
  • 色:
    シルバー

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

管同士の接続に、取付簡単な締め込み継手

管同士の接続に、取付簡単な締め込み継手
寸法図

寸法図

製品仕様

C:1.5×33×18×6.5

C:1.5×33×18×6.5

C:2.0×44×22×7

C:2.0×44×22×7

C:3.0×70×23×10

C:3.0×70×23×10

C:3.0×100×25×20

C:3.0×100×25×20

開発秘話

 

当初は汎用材は生地材しか在庫販売されておらずアルミ材が世の中に普及していく中で耐食性を有したアルマイト品の在庫販売を開始したのが始まりです。又即納態勢を整えJUST IN TIMEお客様に商品をご提供できるよう日々努めております。

型番リスト

型番
厚さt(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
33
18
6.5
1000
4549396009748

1パック

4個入り

5,047( 5,552円 )

3日目

2.0
44
22
7
1000
4549396009755

1パック

4個入り

8,250( 9,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.0
70
23
10
1000
4549396009762

1パック

4個入り

16,157( 17,773円 )

3日目

3.0
100
25
20
1000
4549396009779

1パック

4個入り

23,188円

20,869

( 22,956円 )

3日目

1.5
33
18
6.5
2000
4549396009434

1パック

2個入り

4,876( 5,364円 )

3日目

2.0
44
22
7
2000
4549396009441

1パック

2個入り

8,001( 8,801円 )

3日目

3.0
70
23
10
2000
4549396009458

1パック

2個入り

15,766( 17,343円 )

3日目

3.0
100
25
20
2000
4549396009465

1パック

2個入り

23,039( 25,343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的に使用頻度の高い汎用性金属C型鋼。
【特長】
・押出に適し汎用性に優れた合金アルマイト処理を施し、耐食性に優れている
・使用頻度の高いアルミ素材で汎用性も高い
・主に建材用として使用でき、加工性にも優れている
【用途】
・手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品に利用可能

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミC型チャンネル

アルミC型チャンネル

    アルミチャンネル

    アルミチャンネル

      アルミ チャンネル(シルバー)

      アルミ チャンネル(シルバー)

        軽溝形鋼(C型鋼)

        軽溝形鋼(C型鋼)

          チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

          チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

            チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

            チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

              溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

              溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

                カムボトムガイドプレート -CBG-

                カムボトムガイドプレート -CBG-

                  平タガネ(FCH-20用)

                  平タガネ(FCH-20用)

                    リールパーティションスタンド

                    リールパーティションスタンド

                      インコネルメッシュ

                      インコネルメッシュ

                        メーカー 安田 安田 杉田エース ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 不二空機 杉田エース アズワン
                        通常価格 4,876円 1,660円 624円 - - - - 3,500円 1,420円 17,340円 69,112円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   3日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   12日目  
                        材質 A6063 A6063 H4100 - A6063 - - - - - -
                        商品タイプ Rなし Rなし Rなし - - Rあり - - - - -
                        材質 A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - - - - -
                        表面処理 B2アルマイト - - - - - - - - - -
                        シルバー - - - - - - - - - -

                        アルミC型チャンネルのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        溝の蓋として
                        評価 4.0満足度:4.02019/01/03
                        強度が心配だったが、肉厚が厚くて良い。また表面処理がされていて耐食性が高いのも良い。購入数量にもう少しバラエティが欲しい。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 自分で加工できますか?
                        A
                        金ノコ等で切れます。ステンレスや鉄に比べ軟らかいので割りと簡単に切断できます。又インパクト等で簡単に穴あけ皿穴等あけれます。

                        金属C型鋼カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました