(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミチャンネル

アルミチャンネル【2~4個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,660円 ~ 17,776円
税込価格
1,826円 ~ 19,554円
通常出荷日
5日目
一般的に使用頻度の高い汎用形材の金属C型鋼。
【特長】
・アルミ素材を使用することで、加工性に優れ、穴あけや切断作業が比較的簡単。
・押出に適し汎用性に優れた合金。
・抗菌アルマイト処理を施したことによる優れた耐食性。
【用途】
・建材用、手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品など、幅広く利用可能。

アルミチャンネルのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ポリカボードの補強
    評価 5.0満足度:5.02018/02/07
    ポリカプラダン厚4mmの補強にアルミ製の物を探していました。
    0.2mmほど余裕がありますがぴったりハマりました。
    少し厚みのあるテープなどを張ってはめ込むとはずれ難いと思います。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型テーブルソーのガイドレールに使用。
    評価 5.0満足度:5.02019/05/18
    手ノコでも切断できる加工性の良さがアルミの利点ですね。
    何より小ロットで購入できるのはありがたいです。
    サイズも豊富なので色々な用途で利用したいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木工用トリマー&ジグソーテーブルのマイターゲージ用レール
    評価 5.0満足度:5.02018/06/03
    木工用トリマー&ジグソー自作テーブルのマイターゲージスライドレールとして使用している。安価で十分な制度が在り十分なパフォーマンスが得られた。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    静電気除去装置取り付け
    評価 5.0満足度:5.02020/09/22
    レールに静電気除去装置を取り付ける為に購入。加工もしやすく値段、納期ともに大満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動機の引き戸
    評価 3.0満足度:3.02020/04/07
    自動機の引き戸(アクリル板)の縁に取り付けてタワミ強度を上げています。
    ネジ穴を開けたくなかったので、取付に両面テープか接着剤を使用しているので、耐久年数は不明です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スライド扉のレール
    評価 5.0満足度:5.02020/01/14
    プラダンのスライド扉のレールにと思って注文しましたが、到着が遅く使用しませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    補強材用途
    評価 5.0満足度:5.02019/11/03
    SUS板製ロボットの足補強用に購入しました.厚さが2mmあるので選択しました.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品のフレームとして
    評価 5.0満足度:5.02018/09/20
    高品質・低価格で大変助かりました。
    今後も利用していきたいと思います。

    何よりも短納期なのが助かります。
    問屋などで探す手間は考えられません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    棚の下に簡単な引出しを付けた際、引出しのレールとして。
    評価 5.0満足度:5.02018/05/23
    2m物2本入ってこの価格なら、たまに少量使うような用途では何処で買うより安価。
    日常的に業務で大量に使うなら、たぶん普通の商社の方が安いだろうが、社内設備の補修等でたまに少量使うときは少量を短納期で入手できるので助かる。
    製造部門や技術部門より、会社の総務などの部署は利用しやすいかもしれない。
    某大手文具通販サイトより大抵の材料は安いし。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミチャンネル

アルミチャンネル

    アルミC型チャンネル

    アルミC型チャンネル

      アルミ チャンネル(シルバー)

      アルミ チャンネル(シルバー)

        軽溝形鋼(C型鋼)

        軽溝形鋼(C型鋼)

          チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

          チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)

            チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

            チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

              溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

              溶接チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)

                ベアリングホルダセット ボトムマウントダブル

                ベアリングホルダセット ボトムマウントダブル

                  プラトップチェーンTTPDH-LBP形

                  プラトップチェーンTTPDH-LBP形

                    クランピングスクリュー(Aタイプ)

                    クランピングスクリュー(Aタイプ)

                      ハイプロプラネットカッタ用部品

                      ハイプロプラネットカッタ用部品

                        スロットローラSS

                        スロットローラSS

                          超硬バー 各種形状

                          超硬バー 各種形状

                            メーカー 安田 安田 杉田エース ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ツバキ山久チエイン ニューストロング オーエスジー SUS トラスコ中山
                            通常価格 1,660円 4,876円 624円 - - - - - - 970円 283円 1,027円 1,053円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目~   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 A6063 A6063 H4100 - A6063 - - - - - - - -
                            商品タイプ Rなし Rなし Rなし - - Rあり - - - - - - -
                            材質 A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。