(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ヒライタ-2M-6.0-75MM-シルバー
アルミフラットバー【2~4個入り】 アルミフラットバー

評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
14,613円
税込単価
16,074円

【特長】一般的に使用頻度の高いアルミ素材

詳細情報を確認する

型番

ヒライタ-2M-6.0-75MM-シルバー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ヒライタ-2M-6.0-75MM-シルバー の仕様・寸法情報

商品情報

アルミフラットバー:関連画像

型番リスト

型番
厚さt(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
表面処理
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ヒライタ-2M-6.0-75MM-シルバー

6
2000
75
B2アルマイト
シルバー
4549396007157

1パック

2個入り

14,613( 16,074円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
一般的に使用頻度の高いアルミ素材

カタログ

Loading...

ヒライタ-2M-6.0-75MM-シルバーで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフラットバーの型番ヒライタ-2M-6.0-75MM-シルバーのページです。
型番ヒライタ-2M-6.0-75MM-シルバーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフラットバー

アルミフラットバー

    アルミ平角棒(シルバー)

    アルミ平角棒(シルバー)

      アルミフラットバー 10X5.0

      アルミフラットバー 10X5.0

        アルミ角パイプ 40X20X1.5

        アルミ角パイプ 40X20X1.5

          アルミ角パイプ 40X20X2.0

          アルミ角パイプ 40X20X2.0

            メーカー 安田 杉田エース アルインコ アルインコ アルインコ
            通常価格 2,290円 1,471円 980円 1,783円 1,961円
            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   4日目  
            材質 アルミ アルミ - - -

            アルミフラットバーのレビュー

            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
            実験器具の製作に
            評価 4.0満足度:4.02020/02/25
            サイズも豊富で、注文しやすい。色が全サイズあると最高ですが、いろいろ事情があるのでしょう。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            筐体製作
            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
            同じ商品でもミスミさんが一番安く、1個でも送料無料で在庫品は翌日に届くので大変有り難いです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            筐体製作
            評価 5.0満足度:5.02019/07/13
            色々な種類があり、必要な個数だけを注文できるので重宝しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            コンベアの落下防止サイドレール
            評価 5.0満足度:5.02019/02/16
            サイズのラインナップ多く助かります。品質も問題ありません。
            納期も早いので次回も購入したいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            機械装置の固定に
            評価 5.0満足度:5.02019/02/04
            某サイトだと5営業日かかるところ、こちらは3営業日なので、早く届いて助かります。安心できるメーカーなので、品質的には問題なし。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            ヒライタ-1M-3.0-100MM-シルバー
            ヒライタ-1M-3.0-112MM-シルバー
            ヒライタ-1M-3.0-20MM-ブラック
            ヒライタ-1M-3.0-60MM-シルバー
            ヒライタ-1M-5.0-100MM-シルバー
            ヒライタ-1M-5.0-50MM-シルバー
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            厚さt
            (mm)
            全長
            (mm)
            寸法A
            (mm)
            表面処理 JANコード

            10,563円

            ( 11,619円 )

            4個入り

            1パック -

            5日目

            31000100B2アルマイトシルバー4549396008383

            11,825円

            ( 13,008円 )

            4個入り

            1パック -

            5日目

            31000112B2アルマイトシルバー4549396008413

            3,656円

            ( 4,022円 )

            4個入り

            1パック -

            5日目

            3100020Y8MTブラック4549396008574

            8,667円

            ( 9,534円 )

            4個入り

            1パック -

            5日目

            3100060B2アルマイトシルバー4549396008307

            16,435円

            ( 18,079円 )

            4個入り

            1パック -

            5日目

            51000100B2アルマイトシルバー4549396008390

            9,493円

            ( 10,442円 )

            4個入り

            1パック -

            5日目

            5100050B2アルマイトシルバー4549396008284

            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました