(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA102
カラビナKA102(環付き) カラビナKA102(ワツキ)

カラビナKA102(環付き) KA102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

【特長】・安全環が1.3倍の速さで移動します・ダブルストッパーもあります

詳細情報を確認する

型番

KA102 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KA102 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
仕様
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA102

-
130kg

1個

2,970( 3,267円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全環が1.3倍の速さで移動します
・ダブルストッパーもあります

Loading...

KA102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナKA102(環付き)の型番KA102のページです。
型番KA102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラビナKA102(環付き)

カラビナKA102(環付き)

    カラビナレスキュー(環付き)

    カラビナレスキュー(環付き)

      鍛造環付きフック

      鍛造環付きフック

        重量フック(はずれ止め付)

        重量フック(はずれ止め付)

          鉄スプリングフック

          鉄スプリングフック

            安全環付カラビナ(ステンレス製)

            安全環付カラビナ(ステンレス製)

              鉄リングキャッチ

              鉄リングキャッチ

                ステンレス カラビナジャンボ

                ステンレス カラビナジャンボ

                  ステンオーフボルト

                  ステンオーフボルト

                    ターンバックル(フック)

                    ターンバックル(フック)

                      ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

                      ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

                        カラビナフック(スタンダード型)

                        カラビナフック(スタンダード型)

                          メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ ハイロジック エスコ ハイロジック 水本機械製作所 ハイロジック フジワラ 水本機械製作所 フジワラ
                          通常価格 2,970円 3,232円 3,475円 8,250円 299円 6,970円 1,096円 5,893円 316円 1,192円 1,021円 633円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目~   1日目~   1日目~  
                          種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック 重量フック 重量フック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック マルカンボルト ターンバックル ターンバックル カラビナ・スナップフック
                          カラビナ・スナップフック詳細 ロックあり ロックあり - - ロックなし ロックあり - - - - ロックなし ロックなし
                          寸法 D(mm) 10 10 - - - - - - - - - -
                          寸法 L(mm) 109 109 - - - - - - - - - -
                          寸法 S(mm) 18 19 - - - - - - - - - -

                          カラビナKA102(環付き)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KA102-S
                          KA102W
                          KA102W-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          材質 仕様 使用荷重

                          6,341円

                          ( 6,975円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          SUS304FL-215kg

                          3,293円

                          ( 3,622円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          ダブルストッパー130kg

                          6,621円

                          ( 7,283円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          SUS304FLダブルストッパー215kg

                          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました