(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定ブロック ヨコ型1車90mm

固定ブロック ヨコ型1車90mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,857円 ~ 37,418円  特別価格 
税込価格
14,143円 ~ 41,160円  特別価格 

【特長】・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。・ ワイヤ ロ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

固定ブロック ヨコ型1車90mm 外形図01

規格表

固定ブロック ヨコ型1車90mm 規格表01
 

サイズ

固定ブロック ヨコ型1車90mm 規格表02

型番リスト

型番
車材
車幅(mm)
使用荷重
使用軸受
枠材
使用ロープ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鉄(ユニクロメッキ)
15
300kg
♯6200ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
~10

1個

23,918円

21,825

( 24,008円 )

6日目

ポリアセタール
14
250kg
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
~9

1個

12,857( 14,143円 )

6日目

ステンレス
15
300kg
SS♯6200ZZ
ステンレス(電解研磨)
~10

1個

37,418円

32,134

( 35,347円 )

6日目

ポリアセタール
14
250kg
モリブデングリス
ステンレス(電解研磨)
~9

1個

18,515( 20,367円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使用できます。
・ロープの磨耗が少ない。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定ブロック ヨコ型1車90mm

固定ブロック ヨコ型1車90mm

    固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

    固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

      固定ブロック ヨコ型2車90mm

      固定ブロック ヨコ型2車90mm

        固定ブロック タテ型1車90mm

        固定ブロック タテ型1車90mm

          固定ブロック タテ型2車90mm

          固定ブロック タテ型2車90mm

            固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

            固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

              固定ブロック タテ型1車60mm

              固定ブロック タテ型1車60mm

                固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)

                固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)

                  固定ブロック ヨコ型2車60mm

                  固定ブロック ヨコ型2車60mm

                    固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

                    固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

                      固定ブロック ヨコ型1車60mm

                      固定ブロック ヨコ型1車60mm

                        固定ブロック タテ型2車60mm

                        固定ブロック タテ型2車60mm

                          固定ブロック オープン型タテ型2車50mm

                          固定ブロック オープン型タテ型2車50mm

                            メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ
                            通常価格 12,857円 26,322円 19,029円 12,857円 19,029円 30,390円 5,939円 29,580円 10,672円 11,378円 5,939円 10,672円 12,535円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目~   6日目   3日目~   6日目   3日目~   3日目~   6日目  
                            種類 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー
                            仕様 1車 - 2車 1車 2車 1車 1車 1車 2車 - 1車 2車 -
                            車径(mm) 90 90 90 90 90 90 60 90 60 50 60 60 50

                            固定ブロック ヨコ型1車90mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました