(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K90-5
固定ブロック タテ型1車90mm コテイブロック タテガタ1クルマ90MM

固定ブロック タテ型1車90mm K90-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,857円
税込単価
14,143円

【特長】・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています・ ワイヤ ロー...

詳細情報を確認する

型番

K90-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K90-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

固定ブロック タテ型1車90mm 外形図

製品仕様

型番枠材車材使用軸受車幅
(mm)
車ミゾ幅
(mm)
使用荷重
(kg)
自重(g)使用ロープ径
(mm)
K90-1鉄(ユニクロメッキ)鉄(ユニクロメッキ)#6200ZZ15103001,450~10
K90-5鉄(ユニクロメッキ)ポリアセタールモリブデングリス1410250950~9
K90-9ステンレス(電解研磨)ステンレスSS#6200ZZ15103001,450~10
K90-13ステンレス(電解研磨)ポリアセタールモリブデングリス1410250950~9

規格表

固定ブロック タテ型1車90mm 規格表

型番リスト

型番
車材
車幅(mm)
使用荷重
使用軸受
枠材
使用ロープ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K90-5

ポリアセタール
14
250kg
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
~9

1個

12,857( 14,143円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています
・ ワイヤ ロープ、繊維ロープ両方に使用できます
・ロープの磨耗が少ない

カタログ

 

Loading...

K90-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック タテ型1車90mmの型番K90-5のページです。
型番K90-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定ブロック タテ型1車90mm

固定ブロック タテ型1車90mm

    固定ブロック タテ型1車60mm

    固定ブロック タテ型1車60mm

      固定ブロック タテ型2車90mm

      固定ブロック タテ型2車90mm

        固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

        固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

          固定ブロック タテ型1車50mm

          固定ブロック タテ型1車50mm

            メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ
            通常価格 12,857円 5,939円 19,029円 30,390円 2,885円
            通常出荷日 6日目   3日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー
            仕様 1車 1車 2車 1車 -
            車径(mm) 90 60 90 90 50

            固定ブロック タテ型1車90mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            K90-1
            K90-13
            K90-9
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            車材 車幅
            (mm)
            使用荷重 使用軸受 枠材 使用ロープ径
            (mm)

            23,918円

            ( 26,310円 )
            1個 あり

            6日目

            鉄(ユニクロメッキ)15300kg♯6200ZZ鉄(ユニクロメッキ)~10

            18,515円

            ( 20,367円 )
            1個 あり

            6日目

            ポリアセタール14250kgモリブデングリスステンレス(電解研磨)~9

            37,418円

            ( 41,160円 )
            1個 あり

            6日目

            ステンレス15300kgSS♯6200ZZステンレス(電解研磨)~10

            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました