(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定ブロック オープン型タテ型1車50mm

固定ブロック オープン型タテ型1車50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,625円 ~ 11,917円
税込価格
1,788円 ~ 13,109円

枠材が鉄またはステンレス、車材がポリアセタールまたはステンレスの滑車です。【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

固定ブロック オープン型タテ型1車50mm 外形図

製品仕様

型番枠材車材使用軸受使用荷重
(kg)
自重
(g)
使用ロープ径
(mm)
K50-05鉄(ユニクロメッキ)ポリアセタールモリブデングリス100110~12
K50-09ステンレスステンレスステンレス含油メタル120230~8
K50-09BステンレスステンレスSS#626ZZ120230~8

規格表

固定ブロック オープン型タテ型1車50mm 規格表

型番リスト

型番
車材
使用荷重
使用軸受
枠材
使用ロープ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリアセタール
100kg
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
~12

1個

1,625( 1,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
120kg
ステンレス含油メタル
ステンレス
~8

1個

7,050( 7,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
120kg
SS♯626ZZ
ステンレス
~8

1個

11,917( 13,109円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

枠材が鉄またはステンレス、車材がポリアセタールまたはステンレスの滑車です。
【特長】
・車材がポリアセタールのK50-05は12mmまでの繊維ロープに向いています。
・車材がステンレスのK50-09、K50-09Bは8mmまでの金属製ワイヤーに向いています。
・K50-09Bは、ミニチュア・小径ボールベアリングを採用し、スムーズな回転が特長です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定ブロック オープン型タテ型1車50mm

固定ブロック オープン型タテ型1車50mm

    固定ブロック オープン型タテ型2車50mm

    固定ブロック オープン型タテ型2車50mm

      固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 2車39mm

      固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 2車39mm

        固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm

        固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm

          ワイドネジシャックルワリピン式

          ワイドネジシャックルワリピン式

            角頭シャックル

            角頭シャックル

              固定ブロック タテ型1車90mm

              固定ブロック タテ型1車90mm

                メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ
                通常価格 1,625円 12,535円 4,050円 2,274円 2,878円 429円 12,857円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   6日目  
                種類 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー シャックル シャックル 滑車・スライダー
                車径(mm) 50 50 39 39 - - 90

                固定ブロック オープン型タテ型1車50mmのレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                ワイヤーロープ用
                評価 3.0満足度:3.02019/07/01
                もう少しコンパクトな物があれば良いかも?車径35mm位とか。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 車材のポリアセタールには脂肪酸アミドやオレアミドなどの材料は含まれていますか?
                A
                脂肪酸アミドを使用しています。
                Q 金属製ワイヤーを使用したいのですが。
                A
                金属製ワイヤーをご使用になるのであれば、車材がステンレスのK50-09またはK50-09Bをお選びください。車材がポリアセタールのK50-05は繊維ロープに向いています。

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました