(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-6
半丸ネジシャックル ハンマルネジシャックル

通常単価(税別)
618円
税込単価
680円

【特長】・ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

詳細情報を確認する

型番

HS-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HS-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 d(mm)
寸法 B(mm)
寸法 D(mm)
寸法 L(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-6

細目ネジ、M-6
14
14
6
25
80kg

1個

618( 680円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

Loading...

HS-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半丸ネジシャックルの型番HS-6のページです。
型番HS-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半丸ネジシャックル

半丸ネジシャックル

    ブロンズパッドアイ

    ブロンズパッドアイ

      ブロンズリングキャッチ

      ブロンズリングキャッチ

        パッドアイ丸カン PDRタイプ

        パッドアイ丸カン PDRタイプ

          リング ステンレス 電解研磨仕上げ

          リング ステンレス 電解研磨仕上げ

            溶接リング ステンレス 電解研磨仕上げ

            溶接リング ステンレス 電解研磨仕上げ

              ステンレス クリート

              ステンレス クリート

                ヒートン ステンレス

                ヒートン ステンレス

                  メーカー フジワラ フジワラ フジワラ 水本機械製作所 ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 ニッサチェイン
                  通常価格 524円 1,141円 988円 930円 2,666円 6,562円 2,680円 5,812円
                  通常出荷日 5日目   6日目   3日目~   1日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                  種類 シャックル 座付き金具・アイプレート リングキャッチ 座付き金具・アイプレート リング リング 係船環・マリン金具 マルカンボルト
                  材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - -

                  半丸ネジシャックルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HS-5
                  HS-8
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ネジ径 寸法 d
                  (mm)
                  寸法 B
                  (mm)
                  寸法 D
                  (mm)
                  寸法 L
                  (mm)
                  使用荷重

                  524円

                  ( 576円 )
                  1個 -

                  5日目

                  細目ネジ、M-5121252160kg

                  813円

                  ( 894円 )
                  1個 -

                  5日目

                  細目ネジ、M-81718832100kg

                  吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました