(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プーリーリンク

プーリーリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
798円 ~ 1,246円
税込価格
878円 ~ 1,371円

【特長】・ネット/シートの吊り金具・取り付けかんたんでスムーズに移動できます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

プーリーリンク 外形図

製品仕様

型番フレーム車材シーブ径
(mm)
車ミゾ幅
(mm)
車幅
(mm)
適用ロープ径
(mm)
Weight
(g)
使用荷重
(kg)
枠材径(mm)
HJP-7軟鋼φ7.06ナイロンφ33.52112~125320
HJP-7SSUSφ7.06ナイロンφ33.52112~125330
HJP-7MSSUSφ7.66ナイロンφ36.621126~85430

使用例

プーリーリンク 使用例

型番リスト

型番
材質
フレーム径(mm)
シーブ径(mm)
使用荷重
使用ロープ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
軟鋼
7
33.5
20kg
φ10~12

1個

798( 878円 )

3日目

SUS304
7
33.5
30kg
φ6~8

1個

1,246( 1,371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304
7.6
36.6
30kg
φ10~12

1個

1,225( 1,348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネット/シートの吊り金具
・取り付けかんたんでスムーズに移動できます

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プーリーリンク

プーリーリンク

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

      鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

      鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

        鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

        鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

          ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

          ステンレス ワイドねじシャックル 水本機械製作所製

            消防ホース掛け HGシリーズ

            消防ホース掛け HGシリーズ

              鉄 沈シャックル(共ピン)

              鉄 沈シャックル(共ピン)

                ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)

                ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)

                  SBMシャックル

                  SBMシャックル

                    トリガースナップ

                    トリガースナップ

                      ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

                      ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

                        メーカー フジワラ フジワラ SUNCO SUNCO SUNCO フジワラ フジワラ 水本機械製作所 フジワラ ニッサチェイン 水本機械製作所
                        通常価格 798円 2,270円 133円 5,466円 1,654円 51,041円 522円 2,897円 1,990円 10,243円 1,266円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   4日目   2日目   5日目   5日目   5日目  
                        種類 滑車・スライダー シャックル シャックル シャックル シャックル フック シャックル 座付き金具・アイプレート シャックル スイベル・スナップ 座付き金具・アイプレート
                        車材 6ナイロン - - - - - - - - - -
                        車幅(mm) 12 - - - - - - - - - -

                        プーリーリンクのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        仕事用
                        評価 5.0満足度:5.02019/01/30
                        デザインが良いのでこちらに決めました
                        正解だったと思います 回転もスムーズで満足しています

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました