(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDシリーズ(回転式)

HDシリーズ(回転式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,548円 ~ 40,253円  特別価格 
税込価格
35,803円 ~ 44,278円  特別価格 

【特長】・ダブル・ブレーキ爪を採用しています。・ どちらかの爪が必ず爪車に噛み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

HDシリーズ(回転式) 外形図01

HD-100

HDシリーズ(回転式) 外形図02

HD-300

製品仕様

  • 材質:鉄
 
HDシリーズ(回転式) 仕様01

HD-100

HDシリーズ(回転式) 仕様02

HD-300

規格表

HDシリーズ(回転式) 規格表01

型番リスト

型番
容量(kg)
軽減速比
ハンドル1回転の捲取り長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1:1
126.6

1個

32,548円

29,293

( 32,222円 )

6日目

300
1:6
36.5

1個

40,253円

34,569

( 38,026円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
・ どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。
・ 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。
・ ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。
・内歯歯車(HD-300)を使用の為、安全性が高く摩耗に強くなっています。
・ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
・本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDシリーズ(回転式)

HDシリーズ(回転式)

    フェアリーダー

    フェアリーダー

      ステンレス 係船環 MT型

      ステンレス 係船環 MT型

        ステンレス 係船環 MV型

        ステンレス 係船環 MV型

          パッドアイ(SUS304)

          パッドアイ(SUS304)

            ステン ワイヤーグリップ

            ステン ワイヤーグリップ

              カラビナシャックル

              カラビナシャックル

                ボートハッカー

                ボートハッカー

                  シングルシャックル(SUS304)

                  シングルシャックル(SUS304)

                    ステンレス 係船環MM型

                    ステンレス 係船環MM型

                      ステンレス クロスビット

                      ステンレス クロスビット

                        メーカー フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 八幡ねじ フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                        通常価格 32,548円 11,289円 11,205円 14,217円 360円 400円 1,774円 3,532円 1,470円 11,917円 20,005円
                        通常出荷日 6日目   2日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   7日目   2日目~  
                        種類 滑車・スライダー 座付き金具・アイプレート 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 座付き金具・アイプレート ワイヤークリップ シャックル 係船環・マリン金具 シャックル 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具
                        材質 - - - SUS304 - SUS304 - - - -
                        使用ロープ径(mm) 6 - - - - - - - - - -
                        手荷量(kg) 8.5 - - - - - - - - - -

                        HDシリーズ(回転式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました