(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 ターンバックル(オーフ)

鉄 ターンバックル(オーフ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
797円 ~ 4,369円
税込価格
877円 ~ 4,806円

鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジ径
表面処理
使用荷重
枠長(mm)
穴径b(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W3/8
クロ(生地)
3.9N
150
16

1個

797( 877円 )

3日目

W3/8
ユニクロメッキ
3.9N
150
16

1個

1,038( 1,142円 )

3日目

W1/2
クロ(生地)
7.8kN
200
19

1個

1,111( 1,222円 )

3日目

W1/2
ドブメッキ
7.8kN
200
19

1個

1,539( 1,693円 )

7日目

W1/2
ユニクロメッキ
7.8kN
200
19

1個

1,305( 1,436円 )

8日目

W5/8
クロ(生地)
12.7kN
250
24

1個

1,499( 1,649円 )

3日目

W5/8
ドブメッキ
12.7kN
250
24

1個

2,475( 2,723円 )

7日目

W5/8
ユニクロメッキ
12.7kN
250
24

1個

2,168( 2,385円 )

7日目

W3/4
クロ(生地)
18.6kN
300
28

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

W3/4
ドブメッキ
18.6kN
300
28

1個

4,369( 4,806円 )

7日目

W3/4
ユニクロメッキ
18.6kN
300
28

1個

3,720( 4,092円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。
アイとも呼ばれます。
使用荷重(kg):400

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 ターンバックル(オーフ)

鉄 ターンバックル(オーフ)

    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

      ステン枠式ターンバックル両端アイ

      ステン枠式ターンバックル両端アイ

        TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8

        TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8

          水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

          水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

            枠式ターンバックル

            枠式ターンバックル

              ステンレス 枠式ターンバックル プール用

              ステンレス 枠式ターンバックル プール用

                枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

                枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ

                    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ

                      ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

                      ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

                        ステン枠式ターンバックル両端フック

                        ステン枠式ターンバックル両端フック

                          ヘビーナスカン

                          ヘビーナスカン

                            メーカー フジワラ 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 フジワラ
                            通常価格 797円 1,021円 4,367円 8,551円 1,000円 650円 4,662円 1,601円 2,479円 644円 1,714円 4,088円 2,475円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル - - ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル 重量フック
                            材質 鉄・鍛造 - - - - - - - - - - - SUS304

                            鉄 ターンバックル(オーフ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました