(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS規格シャックル (BD型)

JIS規格シャックル (BD型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,976円 ~ 35,076円  特別価格 
税込価格
8,774円 ~ 38,584円  特別価格 

【特長】・JIS規格シャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただ...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

JIS規格シャックル (BD型) 外形図

製品仕様

材質:SUS304・鍛造製

規格表

型番t
(mm)
d
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d2Weight
(kg)
使用荷重
(tf)(kN)
BD-6681224173698M80.0600.15(1.47)
BD-8810163024451110M100.1300.30(2.94)
BD-101012203628541312M120.2150.50(4.90)
BD-121214244232631615M140.3350.70(6.86)
BD-141416284835721817M160.5000.90(8.82)
BD-161618325440802120M200.7651.20(11.76)
BD-1818203660451002221M201.0451.30(12.74)
BD-2020224066501122524M241.4201.80(17.64)

型番リスト

型番
ネジ径
寸法 d(mm)
寸法 B(mm)
寸法 L1(mm)
ピン径(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
8
12
36
8
1.47kN

1個

7,976( 8,774円 )

4日目

M10
10
16
45
10
2.94kN

1個

9,594( 10,553円 )

4日目

M12
12
20
54
12
4.9kN

1個

11,185( 12,304円 )

4日目

M14
14
24
63
15
6.86kN

1個

13,822( 15,204円 )

4日目

M16
16
28
72
17
8.82kN

1個

16,136( 17,750円 )

4日目

M20
18
32
80
20
11.76kN

1個

19,479( 21,427円 )

4日目

M20
20
36
100
21
12.74kN

1個

26,876円

24,524

( 26,976円 )

4日目

M24
22
40
112
24
17.64kN

1個

35,076円

30,123

( 33,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS規格シャックル (BD型)

JIS規格シャックル (BD型)

    JIS規格シャックル(SC型)

    JIS規格シャックル(SC型)

      JIS規格シャックル(SD型)

      JIS規格シャックル(SD型)

        JIS規格シャックル (BB型)

        JIS規格シャックル (BB型)

          JIS規格シャックル(SB型)

          JIS規格シャックル(SB型)

            ステンレス ワイドネジシャックル

            ステンレス ワイドネジシャックル

              アイボルト(ミリネジ)

              アイボルト(ミリネジ)

                つば付きリングボルト

                つば付きリングボルト

                  ステンレス(SUS304) ネジシャックル

                  ステンレス(SUS304) ネジシャックル

                    ステンレス ねじシャックル(輸入品)

                    ステンレス ねじシャックル(輸入品)

                      角頭シャックル(SUS304)

                      角頭シャックル(SUS304)

                        メーカー フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ フジワラ 水本機械製作所 フジワラ フジワラ 水本機械製作所 SUNCO 水本機械製作所
                        通常価格 7,976円 3,035円 8,591円 10,567円 4,490円 1,030円 389円 1,834円 520円 412円 424円
                        通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                        種類 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - マルカンボルト シャックル シャックル シャックル
                        材質 SUS304・鍛造製 SUS304・鍛造 SUS304・鍛造 SUS304・鍛造製 SUS304・鍛造 - - SUS304 - - -

                        JIS規格シャックル (BD型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました