(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミクランプ管(W管)【10~20個入り】

通常価格(税別)
1,460円 ~ 2,261円
税込価格
1,606円 ~ 2,487円

【特長】・外径は楕円形で、内径側はマユ状になっている製品です

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ワイヤ径
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
5X20L
20

1パック

20個入り

2,261( 2,487円 )

5日目

6
6X24L
10

1パック

10個入り

1,460( 1,606円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径は楕円形で、内径側はマユ状になっている製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミクランプ管(W管)

アルミクランプ管(W管)

    スライド滑車(ステンレス製)

    スライド滑車(ステンレス製)

      サンマブロック (ステンレスシーブ)

      サンマブロック (ステンレスシーブ)

        溶接用ブロック

        溶接用ブロック

          サンマブロック

          サンマブロック

            メーカー フジワラ トラスコ中山 フジワラ フジワラ 水本機械製作所
            通常価格 1,460円 1,526円 8,046円 6,153円 4,265円
            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   3日目   2日目  
            種類 ワイヤークリップ 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー 滑車・スライダー
            材質 アルミ - SUS304 SUS304 -

            アルミクランプ管(W管)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました