(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッドアイ丸カン

パッドアイ丸カン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,431円 ~ 4,290円
税込価格
1,574円 ~ 4,719円

【特長】・設置幅の狭い面でも取付可能です。・ 皿頭のねじをご使用ください。・ ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

パッドアイ丸カン 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

パッドアイ丸カン 規格表01

型番リスト

型番
寸法 d(mm)
寸法 D(mm)
寸法 L(mm)
寸法 H(mm)
寸法 A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.2
5
30
19.5
13

1個

1,527( 1,680円 )

3日目

5.2
6
40
26
20

1個

1,919( 2,111円 )

3日目

5.2
8
50
32
26

1個

1,431( 1,574円 )

1日目

6.2
9
60
38
32

1個

4,290( 4,719円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取付可能です。
・ 皿頭のねじをご使用ください。
・ 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッドアイ丸カン

パッドアイ丸カン

    ステンレス パッドアイ丸カン

    ステンレス パッドアイ丸カン

      マスターリンク

      マスターリンク

        ステンレス コネクティングリンク

        ステンレス コネクティングリンク

          パッドアイ丸カン PDRタイプ

          パッドアイ丸カン PDRタイプ

            アイプレート“パッドアイロング”(ステンレス製)

            アイプレート“パッドアイロング”(ステンレス製)

              アイプレート“パッドアイ”(ステンレス製)

              アイプレート“パッドアイ”(ステンレス製)

                メーカー フジワラ ハイロジック フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 1,431円 760円 9,341円 578円 930円 850円 591円
                通常出荷日 1日目~   3日目   13日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート リング リングキャッチ 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート
                材質 SUS304 - SUS304 - - - -

                パッドアイ丸カンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました