(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プーリーキャップセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC-3B
プーリーキャップセット プーリーキャップセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,766円
税込単価
18,443円

【特長】・旗を単管パイプへ掲揚する時に使用 する滑車金具です。

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    ねじ固定
  • 形状:
    丸型
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    ステンレス

型番

PC-3B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

PC-3B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(丸)(φ)
セット内訳
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-3B

50
プーリーキャップ(PC-SB)、クリート(PC-CLS)、ロープ(R-549)􀀀

1個

16,766( 18,443円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旗を単管パイプへ掲揚する時に使用 する滑車金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プーリーキャップセットの型番PC-3Bのページです。
型番PC-3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プーリーキャップセット

プーリーキャップセット

    旗竿用プーリーキャップ

    旗竿用プーリーキャップ

      ニュースイング(持出タイプ)

      ニュースイング(持出タイプ)

        ドームサイン

        ドームサイン

          メーカー フジワラ フジワラ
          通常価格 9,082円 5,413円 2,852円 314円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   2日目  
          使用形体 ねじ固定 ねじ固定 ねじ固定 貼る
          形状 丸型 丸型 - -
          粘着・テープ 無し 無し 無し 有り
          材質 ステンレス SUS 304 - -

          プーリーキャップセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PC-3A
          PC-3C
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ(丸)
          (φ)
          セット内訳

          9,082円

          ( 9,990円 )
          1個 あり

          3日目

          50プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(R-549)􀀀

          18,470円

          ( 20,317円 )
          1個 あり

          3日目

          60プーリーキャップ(PC-SC)、クリート(PC-CLM)、ロープ(R-549)

          サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました