(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW-08-50
防鳥用ワイヤ ボウチョウヨウワイヤ

防鳥用ワイヤ BW-08-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,364円
税込単価
8,100円

【特長】・現場寸法に合わせてロック止加工いたします・ナイロンコートワイヤ(黒色...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 構成:
    7X7
  • 材質:
    SUS304
  • 芯ロープ径(mm):
    0.81
  • 被服径(mm):
    1.0

型番

BW-08-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BW-08-50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質:SUS304

規格表

型番構成芯ロープ径
(mm)
被覆径
(mm)
1巻
BW-08-507×70.811.050M
BW-08-1007×70.811.0100M
BW-08-2007×70.811.0200M

使用例

防鳥ワイヤ施工例

防鳥用ワイヤ 使用例

※エスカンは、プライヤー等で押えてください。

型番リスト

型番
1巻
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-08-50

50M

1個

7,364( 8,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場寸法に合わせてロック止加工いたします
・ナイロンコートワイヤ(黒色)(内0.81mmステンワイヤ 外径1.0mm)
・埃が付きにくいです

カタログ

 

BW-08-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防鳥用ワイヤの型番BW-08-50のページです。
型番BW-08-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防鳥用ワイヤ

防鳥用ワイヤ

    ロックターミナルボルト

    ロックターミナルボルト

      ロックターミナルアイ

      ロックターミナルアイ

        番線

        番線

          被覆ワイヤロープ(SUS304)

          被覆ワイヤロープ(SUS304)

            ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060

            ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060

              アルミ線

              アルミ線

                ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                  なまし鉄線

                  なまし鉄線

                    メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

                    メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

                      ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60

                      ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60

                        メーカー フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 フジワラ ニッサチェイン トラスコ中山 ダイドーハント ダイドーハント トラスコ中山 ニッサチェイン
                        通常価格 7,364円 4,200円 3,715円 692円 13,115円 80円 2,127円 13,577円 2,342円 2,498円 13,591円
                        通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~  
                        種類 ワイヤー ワイヤー金具 ワイヤー金具 ワイヤー ワイヤー ワイヤー ワイヤー - ワイヤー ワイヤー ワイヤー
                        構成 7X7 - - - - - - - - - -
                        材質 SUS304 - - - SUS304 - - - - - -
                        芯ロープ径(mm) 0.81 - - - - - - - - - -
                        被服径(mm) 1.0 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BW-08-100
                        BW-08-200
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        1巻

                        13,693円

                        ( 15,062円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        100M

                        27,964円

                        ( 30,760円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        200M

                        ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました