(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-2045
被覆ワイヤロープ(SUS304) ヒフクワイヤロープ(SUS304)

被覆ワイヤロープ(SUS304) HS-2045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,115円
税込単価
14,427円

【特長】・しなやかさと、美しさがありヨットのデッキ廻りに使用されています・海の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    SUS304
  • コート材質:
    PVC

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

HS-2045 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HS-2045 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

規格表

1卷-200m

被覆ワイヤロープ(SUS304) 規格表1

色:純白不透明、PVCコート

 

1卷-100M

被覆ワイヤロープ(SUS304) 規格表2

色:クリア透明、PVCコート

 

1卷-50M

被覆ワイヤロープ(SUS304) 規格表3

色:クリア透明、PVCコート

外形図

被覆ワイヤロープ(SUS304) 外形図

型番リスト

型番
構成
1巻
芯ロープ径(mm)
被服径(mm)
切断荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-2045

7X7
50M
クリア透明
2
4
0.34

1個

13,115( 14,427円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかさと、美しさがありヨットのデッキ廻りに使用されています
・海のワイヤと呼ばれています

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

カタログ

 

HS-2045で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆ワイヤロープ(SUS304)の型番HS-2045のページです。
型番HS-2045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆ワイヤロープ(SUS304)

被覆ワイヤロープ(SUS304)

    封印具 CK-15 標準タイプ

    封印具 CK-15 標準タイプ

      被覆ワイヤロープ

      被覆ワイヤロープ

        TBワイヤ

        TBワイヤ

          玉付きワイヤーロープ SUS304

          玉付きワイヤーロープ SUS304

            キーワイヤー

            キーワイヤー

              メーカー フジワラ スガツネ工業 杉田エース 日栄インテック ニッサチェイン ニッサチェイン
              通常価格 13,115円 7,554円 18,389円 1,597円 13,893円 113円
              通常出荷日 8日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  
              種類 ワイヤー 封印具 ワイヤー ワイヤー(金具付) ワイヤー(金具付) ワイヤー(金具付)
              材質 SUS304 - - - - -
              コート材質 PVC - - - - -

              被覆ワイヤロープ(SUS304)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              HS-2041
              HS-3051
              HS-3055
              HS-4061
              HS-4065
              HS-5071
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              構成 1巻 芯ロープ径
              (mm)
              被服径
              (mm)
              切断荷重
              (t)

              21,513円

              ( 23,664円 )
              1個 あり

              8日目

              7X7100Mクリア透明240.34

              29,281円

              ( 32,209円 )
              1個 あり

              8日目

              7X7100Mクリア透明350.73

              17,383円

              ( 19,121円 )
              1個 あり

              8日目

              7X750Mクリア透明350.73

              48,989円

              ( 53,888円 )
              1個 あり

              8日目

              7X7100Mクリア透明461.2

              26,322円

              ( 28,954円 )
              1個 あり

              8日目

              7X750Mクリア透明461.2

              64,356円

              ( 70,792円 )
              1個 あり

              8日目

              7X19100Mクリア透明571.83

              ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました