(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RC-450
ワイヤロープカッター(RCタイプ) ワイヤロープカッター(RCタイプ)

ワイヤロープカッター(RCタイプ) RC-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,147円
税込単価
12,262円

【特長】・ワイヤをバラけず切断できます。・シャープな切れ味で切断面のほつれやバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    工具
  • 材質:
    特殊合金鋼
  • 入数:
    1

型番

RC-450 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RC-450 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:特殊合金鋼

規格表

ワイヤロープカッター(RCタイプ) 規格表01

型番リスト

型番
全長(mm)
切断能力(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC-450

470
~φ12
776-6581

1個

11,147( 12,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤをバラけず切断できます。
・シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。
・未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。
・ペンチ感覚でご使用になれます。

カタログ

 

RC-450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープカッター(RCタイプ)の型番RC-450のページです。
型番RC-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープカッター(RCタイプ)

ワイヤロープカッター(RCタイプ)

    ワイヤスウェージャー

    ワイヤスウェージャー

      カシメ工具

      カシメ工具

        ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)

        ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)

          アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

          アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

            封印タイ “SPY(スパイ)”

            封印タイ “SPY(スパイ)”

              ロックターミナルボルト

              ロックターミナルボルト

                ロックターミナルフォーク

                ロックターミナルフォーク

                  ARM アームスエージャー

                  ARM アームスエージャー

                    結束線

                    結束線

                      ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

                      ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

                        ロックターミナルアイ

                        ロックターミナルアイ

                          ビニール亀甲金網 ホワイト

                          ビニール亀甲金網 ホワイト

                            メーカー フジワラ フジワラ ミスミ フジワラ フジワラ SapiSelco 水本機械製作所 水本機械製作所 アーム産業 ダイドーハント アーム産業 水本機械製作所 タキロンシーアイ
                            通常価格 11,147円 20,589円 7,462円 6,130円 15,781円 5,237円 4,200円 4,357円 9,092円 364円 32,464円 3,715円 18,628円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 工具 工具 工具 工具 工具 封印具 ワイヤー金具 ワイヤー金具 工具 - - ワイヤー金具 -
                            材質 特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1 1 - 1 1 - - - - - - - -

                            ワイヤロープカッター(RCタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RC-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            切断能力
                            (mm)
                            トラスココード

                            27,659円

                            ( 30,425円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            800~φ16776-6599

                            ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました