(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雑用チェーン

雑用チェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,129円 ~ 55,664円
税込価格
10,042円 ~ 61,230円

進入禁止の案内や装飾などに適した汎用のチェーンです。【特長】・つなぎ目は溶接処...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吊り、引張りなど荷重のかかる用途には使用しないでください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

規格表

※アプセット溶接の為、吊り、引張り等の荷重のかかる場所の使用はできません。

型番リスト

型番
寸法 d(mm)
寸法 L(mm)
寸法 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
32
11

1個

9,129( 10,042円 )

3日目

4
38
14

1個

11,636( 12,800円 )

3日目

5
42
17.5

1個

17,100( 18,810円 )

6日目

6
46
21

1個

23,917( 26,309円 )

6日目

8
54
27

1個

47,342( 52,076円 )

6日目

9
57
31

1個

55,664( 61,230円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

進入禁止の案内や装飾などに適した汎用のチェーンです。
【特長】
・つなぎ目は溶接処理されています。
【仕様】
・材質:鉄
・表面処理:ユニクロメッキ
・長さ:30m

(i)ご注意

  • 吊り、引張りなど荷重のかかる用途には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雑用チェーン

雑用チェーン

    SUS316材 ビクターチェイン

    SUS316材 ビクターチェイン

      カットレギュラーチェーン

      カットレギュラーチェーン

        SUS316材 ヘビーリンクチェイン

        SUS316材 ヘビーリンクチェイン

          チェイン(B-1123・ステンレス製)

          チェイン(B-1123・ステンレス製)

            ブロンズチェーン

            ブロンズチェーン

              ステンレスチェイン B-1125

              ステンレスチェイン B-1125

                SUS316材 リンクCタイプチェイン

                SUS316材 リンクCタイプチェイン

                  ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

                  ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

                    リンクCタイプチェイン 鉄

                    リンクCタイプチェイン 鉄

                      屈強チェーン

                      屈強チェーン

                        SUSカットレギュラーチェーン

                        SUSカットレギュラーチェーン

                          ダブルジャック ステンレス

                          ダブルジャック ステンレス

                            メーカー フジワラ ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン タキゲン製造 フジワラ タキゲン製造 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ABUS 杉田エース ニッサチェイン
                            通常価格 9,129円 17,132円 2,591円 30,932円 17,985円 7,363円 8,516円 10,757円 8,534円 5,595円 20,430円 2,230円 14,051円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目   1日目~   10日目~   5日目   8日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   5日目   5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 - SUS304 - ステンレス鋼線材 SUS304 ステンレス鋼線材 - SWRM6 SWRM6 特殊チェーン鉄 SUS304 SUS304
                            長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -

                            雑用チェーンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            棚の倒れ防止用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/28
                            据え付けた棚の転倒防止用のチェーンとして使用しました。長さや強度の面でも弊社用に於いては問題なく使用できました。機会があればもまた購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            棚の倒れ防止用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/28
                            据え付けた棚の転倒防止用のチェーンとして使用しました。長さや強度の面でも弊社用に於いては問題なく使用できました。機会があればもまた購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました