(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSC-350
アームスエジャー(ワイヤスエージ用) アームスエジャー(ワイヤスエージヨウ)

アームスエジャー(ワイヤスエージ用) HSC-350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,781円
税込単価
17,359円

【特長】・1丁で2役。ベンチタイプ。・固定式ですので、安定してワイヤロープの切...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    工具
  • 入数:
    1

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番

HSC-350 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HSC-350 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ワイヤ径(mm)
全長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSC-350

1.5~3.5
380
-

1個

15,781( 17,359円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で2役。
ベンチタイプ。
・固定式ですので、安定してワイヤロープの切断とスエージ(加締め)ができます。
・大量の作業に向いています。
ハンドタイプ。
・ワイヤロープの切断と、スエージ(加締め)ができます。

(i)ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

HSC-350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームスエジャー(ワイヤスエージ用)の型番HSC-350のページです。
型番HSC-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

    封印タイ “SPY(スパイ)”

    封印タイ “SPY(スパイ)”

      ロックターミナルボルト

      ロックターミナルボルト

        ワイヤロープカッター(RCタイプ)

        ワイヤロープカッター(RCタイプ)

          ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

          ARM スエージャーカッター付ベンチタイプ

            ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)

            ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)

              カシメ工具

              カシメ工具

                ARM 電動油圧式スエージャー

                ARM 電動油圧式スエージャー

                  ロックターミナルフォーク

                  ロックターミナルフォーク

                    ARM アームスエージャー

                    ARM アームスエージャー

                      封印具 CK-15 標準タイプ

                      封印具 CK-15 標準タイプ

                        結束線 U型 HW-170・HW-171

                        結束線 U型 HW-170・HW-171

                          ワイヤスウェージャー

                          ワイヤスウェージャー

                            メーカー フジワラ SapiSelco 水本機械製作所 フジワラ アーム産業 フジワラ ミスミ アーム産業 水本機械製作所 アーム産業 スガツネ工業 和気産業 フジワラ
                            通常価格 15,781円 5,237円 4,200円 11,147円 32,464円 6,130円 7,462円 289,335円 4,357円 9,092円 7,554円 197円 20,589円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 工具 封印具 ワイヤー金具 工具 - 工具 工具 工具 ワイヤー金具 工具 封印具 ワイヤー 工具
                            入数 1 - - 1 - 1 - - - - - - 1

                            アームスエジャー(ワイヤスエージ用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワイヤーロープの固定に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/21
                            HSC-350を使用していますが、純正のスリーブと組み合わせた際の強度は格別です。絵画を吊るす程度でしたら何でも良いのでしょうが、耐震補強など、妥協ができない仕事をしたい時には、この製品以上に良いものを見たことがありません。大変おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSC-600
                            HSC-600BB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ワイヤ径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード

                            22,932円

                            ( 25,225円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1.5~5.0650-

                            28,312円

                            ( 31,143円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.5~5.0540775-6283

                            ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました