(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGE特殊錠浴室錠 PBF41

AGE特殊錠浴室錠 PBF41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,611円
税込単価
12,772円

ドアノブ錠一式交換用です。【特長】・間仕切錠です。左右勝手兼用です。(※取付け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 間仕切錠の為、鍵は付属しません。開錠はコインやドライバー等、鍵穴に入れて行います。

型番

R-34 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-34

1個

11,611( 12,772円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドアノブ錠一式交換用です。
【特長】
・間仕切錠です。
左右勝手兼用です。
(※取付け向きで対応)。
【用途】
室内ドア用,浴室に使用します。

(i)ご注意

  • 間仕切錠の為、鍵は付属しません。開錠はコインやドライバー等、鍵穴に入れて行います。

R-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGE特殊錠浴室錠 PBF41の型番R-34のページです。
型番R-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AGE特殊錠浴室錠 PBF41

AGE特殊錠浴室錠 PBF41

    AGE特殊錠玄関 PBF41

    AGE特殊錠玄関 PBF41

      AGE特殊錠空錠

      AGE特殊錠空錠

        GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

        GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

          ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

          ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

            GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

            GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

              ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

              ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                  Wロック D36シリーズ

                  Wロック D36シリーズ

                    AGE特殊錠玄関

                    AGE特殊錠玄関

                      昭和特殊錠玄関 住友

                      昭和特殊錠玄関 住友

                        GOAL特殊錠表示浴室 YKK

                        GOAL特殊錠表示浴室 YKK

                          ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

                          ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ 杉田エース ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 11,611円 14,462円 13,348円 11,664円 16,518円 10,109円 11,123円 10,109円 4,154円 15,714円 10,738円 7,818円 11,123円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 コイン・ドライバー ノーマルキー なし ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー コイン・ドライバー ノーマルキー
                            コードNO. 10634 10633 10629 10223 10570 10204 10576 10206 - 10621 10417 10344 -
                            形式 浴室 玄関 空錠 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 - 玄関 玄関 表示浴室 玄関
                            L x W(mm) 90x25 90x25 100x27 132x25.5 130x40 125x28.8 130x22 132x25.5 - 100x35 130x25 100x25 -

                            AGE特殊錠浴室錠 PBF41のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました