(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGE特殊錠玄関 HA545

AGE特殊錠玄関 HA545

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,965円
税込単価
20,862円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。【仕様】握り玉タイプバック...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10620
  • 形式:
    玄関
  • L x W(mm):
    110x40
  • ドアー厚(mm):
    30
  • ビスピッチ(mm):
    90
  • フロント形状:
    L
  • フロント記号:
    HA545
  • B・S:
    100
  • JANコード:
    4960983994887

型番

R-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-20

1個

18,965( 20,862円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
握り玉タイプ
バックセット:100mm
フロント寸法:110X40mm

R-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGE特殊錠玄関 HA545の型番R-20のページです。
型番R-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AGE特殊錠玄関 HA545

AGE特殊錠玄関 HA545

    AGE特殊錠玄関

    AGE特殊錠玄関

      GOAL特殊錠玄関 吉田工業

      GOAL特殊錠玄関 吉田工業

        GOAL特殊錠玄関 YKK

        GOAL特殊錠玄関 YKK

          GOAL特殊錠玄関 立山

          GOAL特殊錠玄関 立山

            特殊錠玄関 立山他

            特殊錠玄関 立山他

              ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

              ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                GOAL特殊錠玄関 双葉実業

                GOAL特殊錠玄関 双葉実業

                  ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                  ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                    ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                    ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                      AGE特殊錠玄関 PBF41

                      AGE特殊錠玄関 PBF41

                        GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                        GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                          ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

                          ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 18,965円 15,714円 9,906円 24,371円 8,561円 10,067円 12,621円 14,412円 16,518円 11,123円 14,462円 10,109円 11,123円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            コードNO. 10620 10621 - - - 10645 10575 - 10570 10576 10633 10206 -
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関

                            AGE特殊錠玄関 HA545のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました