(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウエスト特殊錠カマ錠

ウエスト特殊錠カマ錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,465円
税込単価
9,312円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。【仕様】バックセット:20...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    面付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10617
  • 形式:
    カマ錠
  • L x W(mm):
    162x18
  • ドアー厚(mm):
    25~45
  • ビスピッチ(mm):
    120,(140)
  • フロント形状:
  • B・S:
    20.5
  • JANコード:
    4960983994870

型番

R-17 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-17

1個

8,465( 9,312円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
バックセット:20.5mm。
フロントサイズ:162×18mm。

R-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエスト特殊錠カマ錠の型番R-17のページです。
型番R-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウエスト特殊錠カマ錠

ウエスト特殊錠カマ錠

    特殊錠玄関 立山他

    特殊錠玄関 立山他

      ウエスト特殊錠本締

      ウエスト特殊錠本締

        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

          GOAL特殊錠玄関 YKK

          GOAL特殊錠玄関 YKK

            ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

            ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

              GOAL特殊錠玄関 吉田工業

              GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                  GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                  GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                    AGE特殊錠玄関 HA545

                    AGE特殊錠玄関 HA545

                      ミワ特殊錠玄関 大和アルナ

                      ミワ特殊錠玄関 大和アルナ

                        AGE特殊錠玄関

                        AGE特殊錠玄関

                          ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

                          ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 8,465円 10,067円 8,465円 16,518円 24,371円 24,898円 9,906円 12,621円 10,109円 18,965円 24,515円 15,714円 68,028円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            コードNO. 10617 10645 - 10570 - 10586 - 10575 10206 10620 - 10621 10562
                            形式 カマ錠 玄関 本締り 玄関 玄関 勝手口 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関

                            ウエスト特殊錠カマ錠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました