(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOAL特殊錠表示浴室 YKK

GOAL特殊錠表示浴室 YKK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,818円
税込単価
8,600円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品のゴール特殊錠です。【仕様】握り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    コイン・ドライバー
  • コードNO.:
    10344
  • 形式:
    表示浴室
  • L x W(mm):
    100x25
  • ドアー厚(mm):
    25~33
  • ビスピッチ(mm):
    80
  • B・S:
    100
  • 備考:
    内部レバーGF
  • JANコード:
    4976312103448

型番

GB-44 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-44

1個

7,818( 8,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品のゴール特殊錠です。
【仕様】
握り玉タイプ

GB-44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠表示浴室 YKKの型番GB-44のページです。
型番GB-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOAL特殊錠表示浴室 YKK

GOAL特殊錠表示浴室 YKK

    特殊錠玄関 立山他

    特殊錠玄関 立山他

      GOAL特殊錠玄関 吉田工業

      GOAL特殊錠玄関 吉田工業

        ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

        ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

          GOAL特殊錠玄関 立山

          GOAL特殊錠玄関 立山

            ミワ特殊錠玄関 トステム

            ミワ特殊錠玄関 トステム

              ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

              ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                  GOAL特殊錠玄関 YKK

                  GOAL特殊錠玄関 YKK

                    AGE特殊錠玄関

                    AGE特殊錠玄関

                      GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

                      GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                          GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                          GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 7,818円 10,067円 9,906円 24,898円 8,561円 62,219円 11,123円 13,463円 24,371円 15,714円 11,664円 16,518円 10,109円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 コイン・ドライバー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            コードNO. 10344 10645 - 10586 - - 10576 10571 - 10621 10223 10570 10206
                            形式 表示浴室 玄関 玄関 勝手口 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関
                            L x W(mm) 100x25 150x25 - 130x30 - - 130x22 136x25 - 100x35 132x25.5 130x40 132x25.5

                            GOAL特殊錠表示浴室 YKKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました