(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,664円
税込単価
12,830円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。【仕様】握り玉タイプバック...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10223
  • 形式:
    玄関
  • L x W(mm):
    132x25.5
  • ドアー厚(mm):
    25~33
  • ビスピッチ(mm):
    110
  • フロント形状:
    上 下 L
  • フロント記号:
    UC
  • B・S:
    100
  • JANコード:
    4960983993088

型番

GA-23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA-23

1個

11,664( 12,830円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
握り玉タイプ
バックセット:100mm
フロントサイズ:132×25.5mm

GA-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関 ホクセイの型番GA-23のページです。
型番GA-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

    AGE特殊錠玄関

    AGE特殊錠玄関

      GOAL特殊錠玄関 吉田工業

      GOAL特殊錠玄関 吉田工業

        特殊錠玄関 立山他

        特殊錠玄関 立山他

          GOAL特殊錠玄関 立山

          GOAL特殊錠玄関 立山

            GOAL特殊錠玄関 双葉実業

            GOAL特殊錠玄関 双葉実業

              ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

              ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                  GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                  GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                    ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                    ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                      ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                      ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                        GOAL特殊錠玄関 YKK

                        GOAL特殊錠玄関 YKK

                          ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                          ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 11,664円 15,714円 9,906円 10,067円 8,561円 14,412円 16,518円 12,621円 10,109円 24,898円 11,123円 24,371円 13,463円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            コードNO. 10223 10621 - 10645 - - 10570 10575 10206 10586 10576 - 10571
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 勝手口 玄関 玄関 玄関

                            GOAL特殊錠玄関 ホクセイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました