(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,365円
税込単価
11,402円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。【仕様】一般玄関握り玉タイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10418
  • 形式:
    玄関
  • L x W(mm):
    130x25
  • ドアー厚(mm):
    30~42
  • ビスピッチ(mm):
    110
  • フロント形状:
  • フロント記号:
    IS-601
  • B・S:
    60
  • JANコード:
    4960983993866

型番

S-18 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-18

1個

10,365( 11,402円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
一般玄関握り玉タイプ

S-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昭和特殊錠玄関 淀川製鋼の型番S-18のページです。
型番S-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

    昭和特殊錠玄関 住友

    昭和特殊錠玄関 住友

      GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

      GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

        ミワ特殊錠玄関 淀川製鋼

        ミワ特殊錠玄関 淀川製鋼

          AGE特殊錠空錠

          AGE特殊錠空錠

            GOAL特殊錠玄関昭和アルミ

            GOAL特殊錠玄関昭和アルミ

              ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

              ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                  AGE特殊錠玄関 HA545

                  AGE特殊錠玄関 HA545

                    ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                    ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                      ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                      ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                        AGE特殊錠玄関

                        AGE特殊錠玄関

                          昭和特殊錠玄関 トステム

                          昭和特殊錠玄関 トステム

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 10,365円 10,738円 11,664円 11,228円 13,348円 10,109円 16,518円 10,109円 18,965円 11,123円 13,463円 15,714円 11,566円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー なし ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            コードNO. 10418 10417 10223 10559 10629 10301 10570 10206 10620 10576 10571 10621 -
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 空錠 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関

                            昭和特殊錠玄関 淀川製鋼のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました