(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昭和特殊錠玄関 アルコック

昭和特殊錠玄関 アルコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,363円
税込単価
11,399円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。【仕様】握り玉タイプ

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10406
  • 形式:
    玄関
  • L x W(mm):
    132x36
  • ドアー厚(mm):
    25~32
  • ビスピッチ(mm):
    110
  • フロント形状:
    プレート付
  • フロント記号:
    IX-102
  • B・S:
    100
  • JANコード:
    4960983993767

型番

S-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状フロント記号
S-610406玄関100132 × 3611025~32プレート付IX-102

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-6

1個

10,363( 11,399円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
握り玉タイプ

カタログ

 

S-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昭和特殊錠玄関 アルコックの型番S-6のページです。
型番S-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昭和特殊錠玄関 アルコック

昭和特殊錠玄関 アルコック

    AGE特殊錠玄関 HA545

    AGE特殊錠玄関 HA545

      GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

      GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

        昭和特殊錠玄関 トステム

        昭和特殊錠玄関 トステム

          GOAL特殊錠玄関 豊和工業

          GOAL特殊錠玄関 豊和工業

            AGE特殊錠玄関

            AGE特殊錠玄関

              昭和特殊錠玄関 住友

              昭和特殊錠玄関 住友

                インテグラル取替錠 GMD-3000/3100

                インテグラル取替錠 GMD-3000/3100

                  GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

                  GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

                    GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                    GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                      ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                      ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                        ミワ特殊錠玄関 兼用型

                        ミワ特殊錠玄関 兼用型

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ AGENT(大黒製作所) ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 10,363円 18,965円 11,664円 11,566円 10,109円 15,714円 10,738円 5,538円 10,109円 9,906円 11,351円 12,621円 24,898円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            コードNO. 10406 10620 10223 - 10206 10621 10417 - 10204 - - 10558 10586
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 - 玄関 玄関 玄関 玄関 勝手口

                            昭和特殊錠玄関 アルコックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました