(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCY-32
SHOWA取替用シリンダー SHOWAトリカエヨウシリンダー

SHOWA取替用シリンダー SCY-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,878円
税込単価
15,266円

防犯扉・引戸用防犯金具の取替用シリンダーです。【仕様】・種類:シリンダー錠・鍵...

詳細情報を確認する

型番

SCY-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCY-32 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
鍵形状
コードNO.
シリンダー径φ(mm)
ビスピッチ(mm)
長さ(mm)
備考
摘要
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCY-32

ノーマルキー
13232
32
-
33
-
8451・8115・8110・8112・25mm片面
4960983344521

1個

13,878( 15,266円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防犯扉・引戸用防犯金具の取替用シリンダーです。
【仕様】
・種類:シリンダー錠
・鍵形状:ノーマルキーまたはディンプル錠
・付属キー:3本

SCY-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHOWA取替用シリンダーの型番SCY-32のページです。
型番SCY-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHOWA取替用シリンダー

SHOWA取替用シリンダー

    KODAI取替用シリンダー

    KODAI取替用シリンダー

      ALPHA取替用シリンダー

      ALPHA取替用シリンダー

        MIWA取替用シリンダー

        MIWA取替用シリンダー

          WEST取替用シリンダー

          WEST取替用シリンダー

            円筒錠 間仕切錠

            円筒錠 間仕切錠

              引違錠 新日軽

              引違錠 新日軽

                AGE特殊錠空錠

                AGE特殊錠空錠

                  引違錠

                  引違錠

                    ディンプル本締錠

                    ディンプル本締錠

                      引違錠 YKK・フジ・神鋼用

                      引違錠 YKK・フジ・神鋼用

                        ミワ特殊錠浴室 関西パネル

                        ミワ特殊錠浴室 関西パネル

                          引違錠 トステム

                          引違錠 トステム

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ハイロジック ミズタニ ミズタニ ミズタニ ハイロジック ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 4,306円 16,285円 7,346円 5,023円 3,310円 3,770円 16,800円 13,348円 15,863円 7,978円 12,792円 10,789円 6,081円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 取手付シリンダー錠 引違錠 取手付シリンダー錠 引違錠 面付シリンダー錠 引違錠 取手付シリンダー錠 引違錠
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - - - - キー抜ける キー抜ける - -

                            SHOWA取替用シリンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCY-31
                            SCY-33
                            SCY-34
                            SCY-35
                            SCY-36
                            SCY-37
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            鍵形状 コードNO. シリンダー径φ
                            (mm)
                            ビスピッチ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            備考 摘要 JANコード

                            7,220円

                            ( 7,942円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ノーマルキー1323132-33-8550・8551・8451・8531・25mm片面4960983344514

                            7,220円

                            ( 7,942円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ノーマルキー1323335-34-8635・8636・8232・8420・29mm片面4960983344538

                            13,878円

                            ( 15,266円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ノーマルキー1323435-34-8120・8125・29mm両面4960983344545

                            5,562円

                            ( 6,118円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ノーマルキー1323540.7-43.8-7680KJ・7680-L4960983344552

                            4,306円

                            ( 4,737円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ノーマルキー1323616.5-113.5-516-0 外開4960983344569

                            4,306円

                            ( 4,737円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ノーマルキー1323716.5-102.7-516-1 内開4960983344576

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました