(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACY-40
ALPHA取替用シリンダー ALPHAトリカエヨウシリンダー

ALPHA取替用シリンダー ACY-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,428円
税込単価
20,271円

ALPHA取替用シリンダーシリンダー錠取替え・シリンダー交換シリーズ

詳細情報を確認する

型番

ACY-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ACY-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ALPHA取替用シリンダー 外形図1

ACY-36

 
ALPHA取替用シリンダー 外形図2

ACY-40

 
ALPHA取替用シリンダー 外形図3

ACY-42

 
ALPHA取替用シリンダー 外形図4

ACY-50

ALPHA取替用シリンダー 外形図5

ACY-51

ALPHA取替用シリンダー 外形図7

ACY-61

ALPHA取替用シリンダー 外形図8

ACY-62

ALPHA取替用シリンダー 外形図6

ACY-52

ACY-63

製品仕様

型番摘要備考
ACY-36DC-05 ステン 32D-
ACY-40HK2 BOX2予鍵3本付
ACY-42HK2 BOX予鍵3本付
ACY-502190予鍵5本付
ACY-513690予鍵5本付
ACY-522190+3690予鍵5本付
ACY-61旧ACY-31-
ACY-62旧ACY-33-
ACY-63旧ACY-34・44・45-

型番リスト

型番
鍵形状
コードNO.
シリンダー径φ(mm)
ビスピッチ(mm)
長さ(mm)
備考
摘要
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACY-40

ノーマルキー
19640
16
-
74
新日軽
HK2 BOX2
4960983347553

1個

18,428( 20,271円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ALPHA取替用シリンダー
シリンダー錠取替え・シリンダー交換シリーズ

カタログ

 

ACY-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALPHA取替用シリンダーの型番ACY-40のページです。
型番ACY-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALPHA取替用シリンダー

ALPHA取替用シリンダー

    MIWA取替用シリンダー

    MIWA取替用シリンダー

      WEST取替用シリンダー

      WEST取替用シリンダー

        KODAI取替用シリンダー

        KODAI取替用シリンダー

          SHOWA取替用シリンダー

          SHOWA取替用シリンダー

            円筒錠 間仕切錠

            円筒錠 間仕切錠

              ディンプル本締錠

              ディンプル本締錠

                AGE特殊錠空錠

                AGE特殊錠空錠

                  面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズ

                  面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズ

                    引違錠 新日軽

                    引違錠 新日軽

                      メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ハイロジック ハイロジック ミズタニ スガツネ工業 ミズタニ
                      通常価格 7,346円 5,023円 3,310円 16,285円 4,306円 3,770円 7,978円 13,348円 2,445円 16,800円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   2日目   3日目   4日目   3日目  
                      種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 引違錠
                      解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける - キー抜ける -

                      ALPHA取替用シリンダーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ACY-36
                      ACY-42
                      ACY-50
                      ACY-51
                      ACY-52
                      ACY-61
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      鍵形状 コードNO. シリンダー径φ
                      (mm)
                      ビスピッチ
                      (mm)
                      長さ
                      (mm)
                      備考 摘要 JANコード

                      7,815円

                      ( 8,597円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      ノーマルキー1963638-38-DC-05 ステン 32D4960983347522

                      18,775円

                      ( 20,653円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      ノーマルキー1964216-91,109.5新日軽HK2 BOX4960983347577

                      14,694円

                      ( 16,163円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      ディンブル錠196502623--21904960983347591

                      14,694円

                      ( 16,163円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      ディンブル錠196512727--36904960983347607

                      26,940円

                      ( 29,634円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      ディンブル錠1965226,2723,27--2190+36904960983347614

                      7,346円

                      ( 8,081円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      ノーマルキー19661382787新日軽旧ACY-314960983347621

                      シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました