【特長】・この部品は各種のセンサーと共に使う位置検知が可能なスプリングプランジ...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
図1
図2
図3
本体 | 快削鋼、黒染 |
---|---|
ナット | スティール、黒(ISO4035) |
作動ピン | スティール、窒化処理、黒 |
バネ | ステンレス鋼 |
1) 統計的平均値
型番 |
対応直径(ネジ型) |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M8
|
ピン先端丸形
| 10 | 1個 | 4,845円(
5,330円
) | 9日目 | |
M10
|
ピン先端丸形
| 10 | 1個 | 4,963円(
5,459円
) | 9日目 | |
M12
|
ピン先端丸形
| 10 | 1個 | 5,170円(
5,687円
) | 9日目 | |
M16
|
ピン先端丸形
| 10 | 1個 | 6,507円(
7,158円
) | 9日目 | |
M8
|
ピン先端尖形
| 10 | 1個 | 4,752円(
5,227円
) | 9日目 | |
M10
|
ピン先端尖形
| 10 | 1個 | 4,846円(
5,331円
) | 9日目 | |
M12
|
ピン先端尖形
| 10 | 1個 | 5,052円(
5,557円
) | 9日目 | |
M16
|
ピン先端尖形
| 10 | 1個 | 6,419円(
7,061円
) | 9日目 | |
M8
|
連結用 ネジ部付ピン
| 10 | 1個 | 4,845円(
5,330円
) | 9日目 | |
M10
|
連結用 ネジ部付ピン
| 10 | 1個 | 5,006円(
5,507円
) | 9日目 | |
M12
|
連結用 ネジ部付ピン
| 10 | 1個 | 5,155円(
5,671円
) | 9日目 | |
M16
|
連結用 ネジ部付ピン
| 10 | 1個 | 6,478円(
7,126円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・この部品は各種のセンサーと共に使う位置検知が可能なスプリングプランジャーです。
・ピンは回転防止機構付です。
・ピンの先端は丸形、尖形、ネジ付の3種類。
・ピンの後側のネジ部には磁気センサー用のスイッチング・エレメント等を取付けます。
・あらゆるタイプのセンサーと共に利用できます。