(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミワ特殊錠浴室 YKK

ミワ特殊錠浴室 YKK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,234円
税込価格
16,757円

ミワ特殊錠浴室 YKK室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ・形式:浴室

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状備考
M-6810568浴室31103 × 258230上 下 Lホワイト
M-6910569浴室31103 × 258230上 下 Lブロンズ

型番リスト

型番
コードNO.
備考
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10568
ホワイト
4960983995150

1個

15,234( 16,757円 )

19日目

10569
ブロンズ
4960983995167

1個

15,234( 16,757円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミワ特殊錠浴室 YKK
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
・形式:浴室

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミワ特殊錠浴室 YKK

ミワ特殊錠浴室 YKK

    ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

    ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

      ディンプル本締錠

      ディンプル本締錠

        ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

        ステンレス鋼(SUS316)製 面付カマ錠 ZL-2402

          GOAL特殊錠玄関 双葉実業

          GOAL特殊錠玄関 双葉実業

            インテグラルロック レバーハンドル取替錠(錠ケースセット品)

            インテグラルロック レバーハンドル取替錠(錠ケースセット品)

              面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズ

              面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズ

                KODAI取替用シリンダー

                KODAI取替用シリンダー

                  LAMP 面付シリンダー錠 2650型

                  LAMP 面付シリンダー錠 2650型

                    ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

                    ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型

                      ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                      ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                        面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

                        面付シリンダー錠 キー番号変更システム付 8810型

                          ミワ特殊錠玄関 近畿工業

                          ミワ特殊錠玄関 近畿工業

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ハイロジック スガツネ工業 ミズタニ AGENT(大黒製作所) スガツネ工業 ミズタニ スガツネ工業 スガツネ工業 ミズタニ スガツネ工業 ミズタニ
                            通常価格 15,234円 19,485円 7,978円 104,468円 14,412円 7,185円 2,445円 16,285円 1,979円 6,087円 11,351円 10,830円 12,621円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   2日目   3日目   3日目   5日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 コイン・ドライバー コイン・ドライバー ディンブル錠 なし ノーマルキー - ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー
                            形式 浴室 浴室 - - 玄関 - - - - - 玄関 - 玄関
                            L x W(mm) 103x25 90x20 - - - - - - - - - - 110x22
                            ドアー厚(mm) 30 23 - - - - - - - - - - 30

                            ミワ特殊錠浴室 YKKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました