(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-45
ミワ特殊錠玄関 トステム ミワトクシュジョウゲンカン トステム

ミワ特殊錠玄関 トステム M-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,953円
税込単価
91,248円

ミワ特殊錠玄関 トステム玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!・形...

詳細情報を確認する

型番

M-45 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-45 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状フロント記号
M-4310543玄関51
51
補助錠 70 × 25
本錠 163 × 25
50
140
26~33上 下 LTE-01 補助錠
LE-01 本錠
M-4410544玄関64
64
補助錠 70 × 25
本錠 160 × 25
50
140
33~42上 下 LTE-02 補助錠
LE-02 本錠
M-4510545玄関64
64
補助錠 70 × 25
本錠 160 × 25
50
140
28~33 上 下 LTE-02 補助錠
LE-02 本錠
M-4810548玄関51
51
補助錠 70 × 25
本錠 163 × 25
50
140
28~33 上 下 LTE-01 補助錠
LE-01LV 本錠

型番リスト

型番
コードNO.
L x W(mm)
ドアー厚(mm)
フロント記号
B・S
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-45

10545
補助錠70x25,本錠160x25
28~33
TE-02補助錠,LE-02本錠
64,64
4960983994467

1個

82,953( 91,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミワ特殊錠玄関 トステム
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
・形式:玄関

カタログ

 

M-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミワ特殊錠玄関 トステムの型番M-45のページです。
型番M-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミワ特殊錠玄関 トステム

ミワ特殊錠玄関 トステム

    GOAL特殊錠玄関 YKK

    GOAL特殊錠玄関 YKK

      特殊錠玄関 立山他

      特殊錠玄関 立山他

        AGE特殊錠玄関 PBF41

        AGE特殊錠玄関 PBF41

          GOAL特殊錠玄関 立山

          GOAL特殊錠玄関 立山

            GOAL特殊錠玄関 吉田工業

            GOAL特殊錠玄関 吉田工業

              GOAL特殊錠玄関 豊和工業

              GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                GOAL特殊錠玄関 双葉実業

                GOAL特殊錠玄関 双葉実業

                  AGE特殊錠玄関

                  AGE特殊錠玄関

                    昭和特殊錠玄関 住友

                    昭和特殊錠玄関 住友

                      AGE特殊錠玄関 HA545

                      AGE特殊錠玄関 HA545

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 62,219円 24,371円 10,067円 14,462円 8,561円 9,906円 10,109円 14,412円 15,714円 10,738円 18,965円 12,621円 24,898円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 勝手口
                            ビスピッチ(mm) 50,140 - 万能 41 - 80 110 - 80 110 90 90 110

                            ミワ特殊錠玄関 トステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-43
                            M-44
                            M-48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コードNO. L x W
                            (mm)
                            ドアー厚
                            (mm)
                            フロント記号 B・S JANコード

                            81,634円

                            ( 89,797円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10543補助錠70x25,本錠163x2526~33TE-01補助錠,LE-01本錠51,514960983994443

                            82,953円

                            ( 91,248円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10544補助錠70x25,本錠160x2533~42TE-02補助錠,LE-02本錠64,644960983994450

                            62,219円

                            ( 68,441円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10548補助錠70x25,本錠163x2528~33TE-01補助錠,LE-01LV本錠51,514960983994498

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました