(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミワ特殊錠浴室 関西パネル

ミワ特殊錠浴室 関西パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,789円
税込単価
11,868円

ミワ特殊錠浴室 関西パネル・室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ・形式:浴室錠

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    なし
  • コードNO.:
    10523
  • 形式:
    浴室錠
  • L x W(mm):
    63x30
  • ドアー厚(mm):
    33
  • ビスピッチ(mm):
    42
  • フロント形状:
  • フロント記号:
    CFSP
  • B・S:
    64
  • JANコード:
    4960983994276

型番

M-23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-23

1個

10,789( 11,868円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミワ特殊錠浴室 関西パネル
・室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
・形式:浴室錠

M-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミワ特殊錠浴室 関西パネルの型番M-23のページです。
型番M-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミワ特殊錠浴室 関西パネル

ミワ特殊錠浴室 関西パネル

    AGE特殊錠空錠

    AGE特殊錠空錠

      ミワ特殊錠浴室 YKK

      ミワ特殊錠浴室 YKK

        AGE特殊錠浴室錠 PBF41

        AGE特殊錠浴室錠 PBF41

          ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

          ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

            円筒錠 間仕切錠

            円筒錠 間仕切錠

              ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

              ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                  ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

                  ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

                    ミワ特殊錠玄関 近畿工業

                    ミワ特殊錠玄関 近畿工業

                      特殊錠玄関 立山他

                      特殊錠玄関 立山他

                        ウエスト特殊錠カマ錠

                        ウエスト特殊錠カマ錠

                          メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ハイロジック ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                          通常価格 10,789円 13,348円 15,234円 11,611円 19,485円 3,770円 13,463円 10,109円 11,123円 12,621円 10,067円 8,465円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                          種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠
                          鍵形状 なし なし コイン・ドライバー コイン・ドライバー コイン・ドライバー - ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                          コードNO. 10523 10629 - 10634 - - 10571 10206 - 10580 10645 10617
                          形式 浴室錠 空錠 浴室 浴室 浴室 - 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 カマ錠
                          L x W(mm) 63x30 100x27 103x25 90x25 90x20 - 136x25 132x25.5 - 110x22 150x25 162x18

                          ミワ特殊錠浴室 関西パネルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました