(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KH-107
引違錠 立山 ヒキチガイジョウ タテヤマ

引違錠 立山 KH-107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,866円
税込単価
27,353円

引違錠 立山玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!・形式:召合せ内外...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引違錠
  • 締り:
    カマ
  • 内部操作:
    スライド式

型番

KH-107 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KH-107 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式締り内部操作L×Wビスピッチドアー厚備考
KH-10715107召合せ
内外
カマスライド式外30φ 丸座
内130 × 30
9430~35
KH-13015130戸先
内締
カマスライド式140 × 28
(98) × (15)
化粧座 100
ケース 80
30宝達

型番リスト

型番
鍵形状
解錠時
コードNO.
形式
L x W(mm)
ドアー厚(mm)
ビスピッチ(mm)
備考
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-107

ノーマルキー
キー抜ける
15107
召合せ内外
外30φ丸座,内130x30
30~35
94
4960983992050

1個

24,866( 27,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引違錠 立山
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
・形式:召合せ内外/戸先内締

カタログ

 

KH-107で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違錠 立山の型番KH-107のページです。
型番KH-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引違錠 立山

引違錠 立山

    引違錠 新日軽

    引違錠 新日軽

      引違錠 YKK

      引違錠 YKK

        引違錠

        引違錠

          引違錠 トステム

          引違錠 トステム

            引違錠 YKK・フジ・神鋼用

            引違錠 YKK・フジ・神鋼用

              引違錠 昭和アルミ

              引違錠 昭和アルミ

                引違錠 YKK・神鋼他

                引違錠 YKK・神鋼他

                  引違錠 万能型

                  引違錠 万能型

                    引違錠 アルナ・立山・日軽他

                    引違錠 アルナ・立山・日軽他

                      引違錠 三協アルミ

                      引違錠 三協アルミ

                        引違錠 三協

                        引違錠 三協

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 14,041円 16,800円 7,645円 15,863円 6,081円 12,792円 7,671円 12,792円 14,304円 14,795円 14,315円 3,659円 24,898円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 取手付シリンダー錠
                            締り カマ カマ カマ カマ - カマ カマ カマ カマ カマ カマ - -
                            内部操作 スライド式 スライド式 - スライド式 - ネジ式 つまみ式 ネジ式 スライド式 ネジ式 スライド式 - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KH-130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            鍵形状 解錠時 コードNO. 形式 L x W
                            (mm)
                            ドアー厚
                            (mm)
                            ビスピッチ
                            (mm)
                            備考 JANコード

                            14,041円

                            ( 15,445円 )
                            1個 -

                            3日目

                            なし-15130戸先内締140x28,(98)x(15)30化粧座100,ケース80宝達4960983992289

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました