(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引違錠 アルナ・立山・日軽他

引違錠 アルナ・立山・日軽他

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,795円
税込単価
16,275円

KH アルミサッシ用引違錠玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!・形...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引違錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    15703
  • 形式:
    召合せ内外
  • 締り:
    カマ
  • 内部操作:
    ネジ式
  • L x W(mm):
    130x29
  • ドアー厚(mm):
    25~31
  • ビスピッチ(mm):
    105
  • 備考:
    ブロンズ
  • JANコード:
    4960983991060

型番

KH-3B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式締り内部操作L × Wビスピッチドアー厚備考
KH-3B15703召合せ
内外
カマネジ式130 × 2910525~31ブロンズ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-3B

1個

14,795( 16,275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KH アルミサッシ用引違錠
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
・形式:召合せ内外

カタログ

 

KH-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違錠 アルナ・立山・日軽他の型番KH-3Bのページです。
型番KH-3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引違錠 アルナ・立山・日軽他

引違錠 アルナ・立山・日軽他

    引違錠

    引違錠

      引違錠 新日軽

      引違錠 新日軽

        引違錠 万能型

        引違錠 万能型

          引違錠 YKK・神鋼他

          引違錠 YKK・神鋼他

            引違錠 YKK

            引違錠 YKK

              引違錠 トステム

              引違錠 トステム

                引違錠 立山

                引違錠 立山

                  引違錠 昭和アルミ

                  引違錠 昭和アルミ

                    引違錠 YKK・フジ・神鋼用

                    引違錠 YKK・フジ・神鋼用

                      引違錠 不二

                      引違錠 不二

                        引違錠 三協アルミ

                        引違錠 三協アルミ

                          ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                          ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 14,795円 15,863円 16,800円 14,304円 12,792円 7,645円 6,081円 14,041円 7,671円 12,792円 9,330円 14,315円 13,463円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 引違錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー - - ノーマルキー ノーマルキー - - - ノーマルキー ノーマルキー - ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける - - キー抜ける キー抜ける - - - キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける
                            コードNO. 15703 - - 15994 - - - - 15033 15002 - - 10571
                            形式 召合せ内外 - - 召合せ内外 召合せ内外 - - - 召合せ内外 召合せ内外 - - 玄関

                            引違錠 アルナ・立山・日軽他のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました