(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:24600.03
ディスク・ハンドル アルミニウム テマワリヒン

ディスク・ハンドル アルミニウム 24600.03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,213円
税込単価
10,134円

【特長】・ハブは加工済み。リム部は旋削加工後光沢研磨。・未加工部はサンドブラス...

詳細情報を確認する

24600.03 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ディスク・ハンドル アルミニウム 外形図01

製品仕様

ディスク・ハンドル アルミニウム 仕様01

回転ハンドル付き

  • 軸部材質:スティール、亜鉛メッキ
  • 本体材質:アルミニウム鋳物
  • 回転ハンドルEH24530材質:熱硬化性樹脂 DIN7708 PF31、黒(RAL9005相当)

規格表

ディスク・ハンドル アルミニウム 規格表01
ディスク・ハンドル アルミニウム 規格表03

型番リスト

型番
回転ハンドル 外径(mm)
取付部 穴加工
グリップ/取付穴有無
グリップ 機能
グリップ 材質
ハンドル 厚さ t(mm)
丸穴径 d2(φ)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24600.03

80
丸穴(+キー溝)
グリップあり
回転式
[ゴム] 熱硬化性樹脂DIN7708 PF31
26
10
回転ハンドル(EH24530.)付
10

1個

9,213( 10,134円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハブは加工済み。リム部は旋削加工後光沢研磨。
・未加工部はサンドブラスト。
・リム部の真円度と軸に対する直角度はJS12以下。
・裏側にはグリップ用の窪みがあります。
・回転ハンドルの付いたタイプの使用温度は最高110℃です。
【用途】
・通常は塗装をせずこのまま使用できます。正面から軸に固定する場合は皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

カタログ

 

24600.03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク・ハンドル アルミニウムの型番24600.03のページです。
型番24600.03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスク・ハンドル アルミニウム

ディスク・ハンドル アルミニウム

    スポーク・ハンドル アルミニウム

    スポーク・ハンドル アルミニウム

      ディスク・ハンドル DIN3670

      ディスク・ハンドル DIN3670

        ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ

        ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ

          ウェイトスポークハンドル車 WSH-N

          ウェイトスポークハンドル車 WSH-N

            平型ハンドル 鋳鉄タイプ

            平型ハンドル 鋳鉄タイプ

              ディスク型 アルミニウム ハンドル車 (NDA,DA)

              ディスク型 アルミニウム ハンドル車 (NDA,DA)

                ステンレス ツースポーク ハンドル車 (NSTH,STH)

                ステンレス ツースポーク ハンドル車 (NSTH,STH)

                  朝顔ハンドル 鋳鉄タイプ

                  朝顔ハンドル 鋳鉄タイプ

                    ソリッドハンドル

                    ソリッドハンドル

                      平型ハンドル

                      平型ハンドル

                        角リム型 エンプラ ハンドル車 (NSP,SP)

                        角リム型 エンプラ ハンドル車 (NSP,SP)

                          プラスチック ソリッド ハンドル車(NPSN,PSN,PSN-F)

                          プラスチック ソリッド ハンドル車(NPSN,PSN,PSN-F)

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ミスミ 小西製作所 ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 5,260円 7,546円 4,680円 1,520円 2,941円 1,330円 1,488円 4,764円 1,722円 1,789円 794円 1,918円 1,797円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            ハンドル 種類 ソリッド形 スポーク/朝顔形 ソリッド形 ソリッド形 スポーク/朝顔形 平型 ソリッド形 スポーク/朝顔形 朝顔 ソリッド形 平型 ソリッド形 ソリッド形
                            ハンドル 材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム フェノール 鋳鉄FC200 鋳鉄(HT150相当) - ステンレス 鋳鉄(HT150相当) - FC200 アセタール フェノール
                            止めねじ加工 なし なし - なし なし なし - - なし - - - なし

                            ディスク・ハンドル アルミニウムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24600.0006
                            24600.0010
                            24600.0011
                            24600.0301
                            24600.0305
                            24600.0306
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?回転ハンドル 外径
                            (mm)
                            取付部 穴加工 グリップ/取付穴有無 グリップ 機能 グリップ 材質 ハンドル 厚さ t
                            (mm)
                            丸穴径 d2
                            (φ)
                            仕様

                            6,107円

                            ( 6,718円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10100丸穴(通し穴)グリップなし/取付穴なし--3012ハンドルなし

                            6,991円

                            ( 7,690円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10125丸穴(通し穴)グリップなし/取付穴なし--3312ハンドルなし

                            6,991円

                            ( 7,690円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10125丸穴(通し穴)グリップなし/取付穴なし--3314ハンドルなし

                            9,213円

                            ( 10,134円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1080丸穴(+キー溝)グリップあり回転式[ゴム] 熱硬化性樹脂DIN7708 PF312612回転ハンドル(EH24530.)付

                            10,186円

                            ( 11,205円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10100丸穴(+キー溝)グリップあり回転式[ゴム] 熱硬化性樹脂DIN7708 PF313010回転ハンドル(EH24530.)付

                            10,186円

                            ( 11,205円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10100丸穴(+キー溝)グリップあり回転式[ゴム] 熱硬化性樹脂DIN7708 PF313012回転ハンドル(EH24530.)付

                            回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました