(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASHG-200-GU
ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ ナイロンホイールウレタンキャスター エアー ジサイ

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ ASHG-200-GU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,539円
税込単価
14,893円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

型番

ASHG-200-GU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ASHG-200-GU の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

AHG-150GUDS:自在車・固定車と併用。ストッパー機能搭載のエアーキャスター。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

プレート式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールウレタン車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASHG-200-GU

220.01~320.00
250
200
なし
105(115)
105(115)
250
[極重荷重] 大荷重
140
140
40
4582281060325
305-2702
2700.0
自在式

1個

13,539( 14,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。

カタログ

ASHG-200-GUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズの型番ASHG-200-GUのページです。
型番ASHG-200-GUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

    プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

    プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

      プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

          プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                  プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                  プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                      プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                      プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                          ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

                          ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 5,025円 4,329円 675円 729円 2,903円 1,218円 600円 4,980円 1,096円 739円 1,257円 879円 1,176円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム
                            車輪特性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐寒性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐寒性 - 耐磨耗性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 - - - - - - - - -

                            ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHG-125-GU
                            AHG-125-GUDS
                            AHG-150-GU
                            AHG-150-GUDS
                            ASHG-200-GUDS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00170130なし8080160重荷重102102384582281060264305-18031120.0自在式

                            5,917円

                            ( 6,509円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00170130回転ストッパ付8080160重荷重102102384582281060585305-18111200.0自在式(ストッパー付)

                            5,025円

                            ( 5,528円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00190150なし8080180重荷重102102384582281060295305-18621250.0自在式

                            5,486円

                            ( 6,035円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00190150回転ストッパ付8080180重荷重102102384582281060615305-18711340.0自在式(ストッパー付)

                            14,506円

                            ( 15,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            220.01~320.00250200回転ストッパ付105(115)105(115)250[極重荷重] 大荷重140140404582281060639305-27112900.0自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました